• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

[Alta precisione] Assi XY/Rettangolari/A coda di rondine

[Alta precisione] Assi XY/Rettangolari/A coda di rondine

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Alta precisione] Assi XY/Rettangolari/A coda di rondine:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
XYSL60
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa (mm)(L)EDistanza per rotazione (mm)Capacità di carico (N)Precisione dist. percorsa (µm)Peso (kg)Accessori (4 pz.)Prezzo unitario
TipoN.RettilineitàParallelismoTipo M-L
XYSL6040x60±2140344.234.330300.45SCB4-8
9040x90±3560490.63
Risoluzione (indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione
Copertura prolunga HDEXT12 (venduta separatamente): il diametro della manopola vite senza fine da Ø12 può essere aumentato. Qui
I valori di precisione di corsa mostrati si riferiscono a configurazioni ad assi singoli.

Varianti

[Alta precisione] Assi XY/Rettangolari/A coda di rondine:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
XYSL60
XYSL90
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)

387.40 €

Stesso giorno

Stock

1041-60±10-30mm±10-30mm60±21±213030

439.40 €

7 giorni 1061-90> ±30mm> ±30mm90±35±353030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) 26-40 Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 30.1-50 Metodo di avanzamento Vite senza fine
Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 50.1-60 Misura tavola (larghezza) W(mm) 40 Carico ammesso(N) 34.3
Misura tavola (spessore) A(mm) 58 Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Posizione manopola di avanzamento Centro
Pinza Standard Tipo invertito Standard Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) Funzionamento manopola
Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 4.2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico