[Alta precisione] Assi XY/Rettangolari/Morsetto rinforzato/A coda di rondine

[Alta precisione] Assi XY/Rettangolari/Morsetto rinforzato/A coda di rondine

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Alta precisione] Assi XY/Rettangolari/Morsetto rinforzato/A coda di rondine:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
XYSLCL90
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa (mm)(L)EFDistanza per rotazione (mm)Capacità di carico (N)Precisione dist. percorsa (µm)Peso (kg)Accessori (4 pz.)Prezzo unitario
TipoN.RettilineitàParallelismoTipo M-L
XYSLCL6040x60±214934264.237.430300.37SCB4-8
9040x90±35634940.536.70.53
Risoluzione (indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione
Copertura prolunga HDEXT12 (venduta separatamente): il diametro della manopola vite senza fine da Ø12 può essere aumentato. Qui
I valori di precisione di corsa mostrati si riferiscono a configurazioni ad assi singoli.
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Varianti

[Alta precisione] Assi XY/Rettangolari/Morsetto rinforzato/A coda di rondine:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
XYSLCL60
XYSLCL90
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)

517.40 €

7 giorni 1041-60±10-30mm±10-30mm6037.4±21±213030

569.40 €

7 giorni 1061-90> ±30mm> ±30mm9036.7±35±353030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) 26-40 Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 30.1-50 Metodo di avanzamento Vite senza fine
Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 50.1-60 Misura tavola (larghezza) W(mm) 40 Misura tavola (spessore) A(mm) 58
Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Posizione manopola di avanzamento Centro Pinza Rinforzo morsetto, a due pezzi
Tipo invertito Standard Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) Funzionamento manopola Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio
Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 4.2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico