• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

[Alta precisione] Assi XY/Vite senza fine/Quadrate/Morsetto rinforzato/A coda di rondine

[Alta precisione] Assi XY/Vite senza fine/Quadrate/Morsetto rinforzato/A coda di rondine

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Alta precisione] Assi XY/Vite senza fine/Quadrate/Morsetto rinforzato/A coda di rondine:Immagine relativa
Materiale: (Corpo principale) Lega di ottone
(Manopola di avanzamento) Alluminio
Trattamento superficie: Trattamento in fluororesina nera

Specifiche

Codice componente
XYEGCL60
Codice componenteSuperficie tavola
(mm)
Distanza percorsa
(mm)
Distanza per rotazione (mm)Capacità di carico (N)Precisione dist. percorsaCapacità car. momentaneo (N • m)Verticalità XYPeso (kg)Prezzo unitario
TipoN.Rettilineità (µm)BeccheggioImbardataRollio
XYEGCL2525x25±50.528.4301.31.51.370µm0.20
4040x40±727.43.03.03.00.40
6060x60±933.34.04.04.01.01
Copertura prolunga HDEXT12 (venduta separatamente): il diametro della manopola vite senza fine da Ø12 può essere aumentato. Qui
I valori di precisione di corsa mostrati si riferiscono a configurazioni ad assi singoli.

Varianti

[Alta precisione] Assi XY/Vite senza fine/Quadrate/Morsetto rinforzato/A coda di rondine:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
XYEGCL25
XYEGCL40
XYEGCL60
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)

371.80 €

7 giorni 10≤ 25≤ 255-3025.1-30252528.4±5±53030

384.80 €

Stesso giorno

Stock

1026-4026-405-3025.1-30404027.4±7±73030

442.00 €

Stesso giorno

Stock

1041-6041-6030.1-5030.1-35606033.3±9±93430

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm) ≤±10mm Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm) ≤±10mm Metodo di avanzamento Vite senza fine
Materiale tavola Lega di ottone Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito
Posizione manopola di avanzamento Centro Pinza Rinforzo morsetto, a due pezzi Tipo invertito Standard
Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) Funzionamento manopola Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 0.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico