[Alta precisione] Assi XY/Testina micrometrica/Morsetto opposto con manopola/A sfere

[Alta precisione] Assi XY/Testina micrometrica/Morsetto opposto con manopola/A sfere

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Alta precisione] Assi XY/Testina micrometrica/Morsetto opposto con manopola/a sfere:Immagine relativa
TipoCorpo principaleSferaMollaStaffa per testina micrometricaSupporto
MaterialeTrattamento superficieMaterialeDurezzaMaterialeMaterialeTrattamento superficieMateriale
XYSGNTEN 1.4125 Equiv.Nichelatura chimicaEN 1.4125 Equiv.58HRC~SUS304WPBEN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparenteEN 1.4305 Equiv.
EN 1.4305 Equiv.*-
* Il materiale della staffa sarà differente solo per tavole quadrate da 25.
Per i materiali delle testine micrometriche e dei morsetti opposti, vedere Viti di regolazione ANKSS su P.1712.
L'albero morsetto opposto ha un esagono incassato (esagono 2.5, profondità 2.5) sull'estremità.

Specifiche

Codice componente
XYSGNT60
Codice componenteVista dall'altoVista frontaleVista lateraleAccessori (4 pz.)
TipoA(B)EKLDGTT1RHPQXd1d2Tipo M-L
XYSGNT253071584.59.36.7243.720.51968.5202.54.22.5SCB2-4
4023.81226100.3 138.9324.526.524.91010.5323.563.5SCB3-6
5018.83140
6013.8365504.584SCB4-6
7014.346.51036629.52811.5604.5

•Prestazioni
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa (mm)Capacità carico orizz. (N)Precisione dist. percorsaCapacità car. momentaneo (N • m)Rigidità torsionale ("/N • cm)ParallelismoVerticalitàPeso (kg)Prezzo unitario
TipoARettilineitàParallelismoBeccheggioImbardataBeccheggioImbardataRollioBeccheggioImbardataRollio
XYSGNT2525x25±3.238.23µm10µm30"25"2.02.03.53.02.22.230µm10µm0.14 
4040x40±6.595.11µm12µm25"15"5.05.05.00.630.700.630.46 
5050x50144.16.06.86.00.240.280.240.56 
6060x60192.19.010.09.00.130.160.130.8 
7070x70219.512.913.812.90.090.100.901.16 
Risoluzione testina micrometrica: 10µm/sezione
Coprimanopola HDCVR13 (venduto separatamente): il diametro delle viti senza fine o delle testine micrometriche da Ø13 può essere aumentato a Ø30 installando la copertura. Qui
Copertura prolunga HDEXT13 (venduta separatamente): il diametro della manopola di avanzamento con testina micrometrica e vite senza fine da Ø13 può essere aumentato. Qui
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
XYSGNT25
XYSGNT40
XYSGNT50
XYSGNT60
XYSGNT70
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)

494.00 €

Stesso giorno

Stock

10≤ 25≤ 2530.1-5020.1-25252538.2±3.2±3.22431032.22.2

520.00 €

Stesso giorno

Stock

1026-4026-4050.1-10030.1-35404095.1±6.5±6.5321120.630.70.63

546.00 €

7 giorni 1041-6041-60> 100.130.1-355050144.1±6.5±6.5321120.240.280.24

546.00 €

7 giorni 1041-6041-60> 100.130.1-356060192.1±6.5±6.5321120.130.160.13

624.00 €

Stesso giorno

Stock

1061-9061-90> 100.135.1-407070219.5±6.5±6.5361120.090.10.90

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm) ≤±10mm Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm) ≤±10mm Metodo di avanzamento Testine micrometriche
Materiale tavola EN 1.4125 Equiv. Trattamento superficie tavola Nichelatura chimica Meccanismo di guida Lineare a ricircolo di sfere
Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza Standard
Tipo invertito Standard Metodo di avanzamento (Micrometrico) Standard Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 0.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico