Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
ZSL60 |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Distanza percorsa (mm) | Distanza per rotazione (mm) | H | (L) | E | Capacità di carico (N) | Precisione dist. percorsa (µm) | Peso (kg) | Accessori (2 pz.) | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | Rettilineità | Tipo M-L | |||||||||
ZSL | 60 | 60x40 | ±21 | 4.2 | 96 | 40 | 34 | 19.6 | 30 | 0.33 | CBST4-12 | |
90 | 90x40 | ±35 | 140 | 60 | 49 | 0.45 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ZSL60 |
ZSL90 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Distanza percorsa (Gamma selezionabile) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Distanza percorsa (Asse Z) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325.81 € | 1 | 9 giorni | 10 | 41–60 | ±10-30mm | 60 | ±21 | ||
358.55 € | 1 | 9 giorni | 10 | 61 - 90 | ±30mm o sup. | 90 | ±35 |
Loading...
Tipo | Asse Z | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) | 26–40 | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di avanzamento | Vite senza fine | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero |
Meccanismo di guida | Tavola di scorrimento a coda di rondine | Misura tavola (larghezza) W(mm) | 40 | Carico ammesso(N) | 19.6 |
Superficie tavola asse Z | Asse Z | Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito | Rettilineità tavola(µm) | 30 |
Posizione manopola di avanzamento | Centro | Pinza | Standard | Tipo invertito | Standard |
Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) | Funzionamento manopola | Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) | Con scala del nonio | Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) | 4.2 |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Distanza percorsa (Asse Z)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali