[Alta precisione] Asse Z / Rettangolari / Morsetto rinforzato / A coda di rondine

[Alta precisione] Asse Z / Rettangolari / Morsetto rinforzato / A coda di rondine

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Alta precisione] Asse Z/Rettangolari/Morsetto rinforzato/A coda di rondine:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
ZSLCL60
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa
(mm)
Distanza per rotazione (mm)H(L)EFCapacità di carico (N)Precisione dist. percorsa (µm)Peso (kg)Accessori (2 pz.)Prezzo unitario
TipoN.RettilineitàTipo M-L
ZSLCL6060x40±214.296493426.519.6300.32CBST4-12
9090x40±35140634940.50.40
Risoluzione (indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione
Copertura prolunga HDEXT12 (venduta separatamente): il diametro della manopola vite senza fine da Ø12 può essere aumentato. Qui
Piastre regolabili XPLT: utilizzare queste piastre per collegare le tavole con fori di montaggio non allineati. Qui
Il fissaggio del carrello presenterà giochi residui solo sui tipi con morsetto rinforzato. Utilizzare una vite morsetto in combinazione.

Varianti

[Alta precisione] Asse Z/Rettangolari/Morsetto rinforzato/A coda di rondine:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ZSLCL60
ZSLCL90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile) Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Distanza percorsa (Asse Z)
(mm)

407.66 €

1 9 giorni 1041–60±10-30mm60±21

440.41 €

1 9 giorni 1061 - 90±30mm o sup.90±35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) 26–40 Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30
Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero
Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine Misura tavola (larghezza) W(mm) 40 Carico ammesso(N) 19.6
Superficie tavola asse Z Asse Z Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Rettilineità tavola(µm) 30
Posizione manopola di avanzamento Centro Pinza Rinforzo morsetto, a due pezzi Tipo invertito Standard
Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) Funzionamento manopola Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 4.2

Prodotti complementari

Supporto tecnico