Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
ZEGCL40 |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Distanza percorsa (mm) | Distanza per rotazione (mm) | Capacità di carico (N) | Precisione dist. percorsa | Capacità car. momentaneo (N • m) | Peso (kg) | Accessori (4 pz.) | Prezzo unitario | |||
Tipo | N. | Rettilineità (µm) | Beccheggio | Imbardata | Rollio | Tipo M-L | ||||||
ZEGCL | 25 | 25x25 | ±5 | 0.5 | 9.8 | 30 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.10 | SCB2-8 | |
40 | 40x40 | ±7 | 9.8 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 0.27 | SCB3-8 | ||||
60 | 60x60 | ±9 | 19.6 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 0.71 | SCB4-10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ZEGCL25 |
ZEGCL40 |
ZEGCL60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Distanza percorsa (Asse Z) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | Fino a 25 | Fino a 25 | 25 | 25 | 9.8 | ±5 | ||
319.49 € | 1 | 9 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 40 | 40 | 9.8 | ±7 | ||
406.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 60 | 60 | 19.6 | ±9 |
Loading...
Tipo | Asse Z | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Distanza percorsa (Gamma selezionabile) | Fino a ±10mm |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di avanzamento | Vite senza fine | Materiale tavola | Lega di ottone | Meccanismo di guida | Tavola di scorrimento a coda di rondine |
Superficie tavola asse Z | Asse Z | Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito | Rettilineità tavola(µm) | 30 |
Posizione manopola di avanzamento | Centro | Pinza | Rinforzo morsetto, a due pezzi | Tipo invertito | Standard |
Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) | Funzionamento manopola | Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) | Con scala del nonio | Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) | 0.5 |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Distanza percorsa (Asse Z)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali