Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
ZLPG40 |
Codice componente | Superficie tavola | Distanza percorsa (mm) | Capacità di carico (N) | Precisione dist. percorsa | Capacità car. momentaneo (N • m) | Rigidità torsionale ("/N • cm) | Parallelismo | Peso | Accessori | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | N. | (mm) | Rettilineità | Beccheggio | Imbardata | Rollio | Beccheggio | Imbardata | Rollio | (kg) | Tipo M-L | Quantità | ZLPG | ZLPCG | |||
ZLPG ZLPCG (Solo con *) | 25* | 25x25 | ±2 | 9.8 | 3µm | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 4.08 | 2.50 | 2.37 | 50µm | 0.06 | SCB2-8 | 4 | ||
40* | 40x40 | ±3 | 2.3 | 1.5 | 2.0 | 1.96 | 1.63 | 0.97 | 100µm | 0.20 | SCB3-6 | 3 | |||||
40H | 40x40 | ±3 | 19.6 | 3.6 | 2.2 | 2.4 | 1.03 | 0.52 | 0.6 | 0.20 | SCB3-6 | 4 | - | ||||
60L | 60x60 | ±3 | 2.3 | 1.5 | 4.2 | 1.01 | 0.72 | 0.21 | 0.30 | SCB4-10 | - | ||||||
60* | 60x60 | ±5 | 39.2*1 | 6.2 | 4.1 | 6.2 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | 0.60 | SCB4-10 | ||||||
80* | 80x80 | ±5 | 29.4 | 3.8 | 2.5 | 6.3 | 0.55 | 0.22 | 0.06 | 1.00 | SCB4-10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ZLPCG25 |
ZLPCG40 |
ZLPCG60 |
ZLPCG80 |
ZLPG25 |
ZLPG40 |
ZLPG40H |
ZLPG60 |
ZLPG60L |
ZLPG80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Metodo di avanzamento | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Distanza percorsa (Asse Z) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Metodo di avanzamento (Micrometrico) | Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495.93 € | 1 | 9 giorni | 10 | Fino a 25 | Fino a 25 | 5–30 | Vite senza fine | 30,1 - 35 | 25 | 25 | 9.8 | ±2 | 35 | 4.08 | 2.5 | 2.37 | - | Funzionamento manopola | ||
526.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | Vite senza fine | 35.1–40 | 40 | 40 | 9.8 | ±3 | 40 | 1.96 | 1.63 | 0.97 | - | Funzionamento manopola | ||
571.44 € | 1 | 9 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 5–30 | Vite senza fine | 50.1–60 | 60 | 60 | 29.4 | ±5 | 55 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | - | Funzionamento manopola | ||
631.84 € | 1 | 9 giorni | 10 | 61 - 90 | 61 - 90 | 5–30 | Vite senza fine | 50.1–60 | 80 | 80 | 29.4 | ±5 | 55 | 0.55 | 0.22 | 0.06 | - | Funzionamento manopola | ||
543.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Fino a 25 | Fino a 25 | 5–30 | [EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometriche | 30,1 - 35 | 25 | 25 | 9.8 | ±2 | 35 | 4.08 | 2.5 | 2.37 | Standard | - | ||
573.82 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | [EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometriche | 35.1–40 | 40 | 40 | 9.8 | ±3 | 40 | 1.96 | 1.63 | 0.97 | Standard | - | ||
573.82 € | 1 | 7 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | [EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometriche | 40.1–50 | 40 | 40 | 19.6 | ±3 | 45 | 1.50 | 1.07 | 1.14 | Standard | - | ||
619.12 € | 1 | 7 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 30.1–50 | [EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometriche | 50.1–60 | 60 | 60 | 39.2 | ±5 | 55 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | Standard | - | ||
604.02 € | 1 | 7 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 5–30 | [EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometriche | 35.1–40 | 60 | 60 | 19.6 | ±3 | 40 | 1.01 | 0.72 | 0.21 | Standard | - | ||
679.52 € | 1 | 7 giorni | 10 | 61 - 90 | 61 - 90 | 5–30 | [EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometriche | 50.1–60 | 80 | 80 | 29.4 | ±5 | 55 | 0.55 | 0.22 | 0.06 | Standard | - |
Loading...
Tipo | Asse Z | Distanza percorsa (Gamma selezionabile) | Fino a ±10mm | Materiale tavola | Lega di alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero | Meccanismo di guida | A rulli incrociati | Superficie tavola asse Z | Asse Z superficie orizzontale |
Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito | Rettilineità tavola(µm) | 3 | Posizione manopola di avanzamento | Centro |
Pinza | Standard | Tipo invertito | Standard | Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) | 0.5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Metodo di avanzamento
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Distanza percorsa (Asse Z)(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Metodo di avanzamento (Micrometrico)
Metodo di avanzamento (Con vite senza fine)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali