[Alta precisione] Asse Z / Vite senza fine / Profilo basso / A rulli incrociati

[Alta precisione] Asse Z / Vite senza fine / Profilo basso / A rulli incrociati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • [Alta precisione] Asse Z / Vite senza fine / Profilo basso / A rulli incrociati
  • [Alta precisione] Asse Z / Vite senza fine / Profilo basso / A rulli incrociati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Alta precisione] Asse Z /Vite senza fine/Profilo basso/A rulli incrociati:Immagine relativa
Le dimensioni dell'altezza in ( ) si riferiscono alle dimensioni al centro della distanza percorsa.
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
ZLTG80
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa (mm)Capacità di carico (N)Precisione dist. percorsaCapacità car. momentaneo (N • m)Rigidità torsionale ("/N • cm)Parallelismo (µm)Peso (kg)Accessori (4 pz.)Prezzo unitario
TipoARettilineità (µm)BeccheggioImbardataRollioBeccheggioImbardataRollio
ZLTG4040x40±319.650.91.50.53.660.915.641000.16SCB3-6 
6060x60±329.42.30.73.670.254.810.24SCB4-6 
8080x80±33.00.63.520.074.990.32SCB4-6 
ZLTCG4040x40±319.650.91.50.53.660.915.641000.14SCB3-6 
6060x60±329.42.30.73.670.254.810.22SCB4-6 
8080x80±33.00.63.520.074.990.30SCB4-6 
Risoluzione testina micrometrica: 10µm/sezione
La testina micrometrica è utilizzata solo per sollevare e abbassare la tavola di posizionamento. La scala e la quantità secondo cui la tavola di posizionamento è sollevata e abbassata possono variare.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ZLTCG40
ZLTCG60
ZLTCG80
ZLTG40
ZLTG60
ZLTG80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Metodo di avanzamento Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Metodo di avanzamento (Micrometrico) Metodo di avanzamento (Con vite senza fine)

623.78 €

1 Disponibile 9 giorni 1026–4026–40Vite senza fine404019.63.660.915.64-Funzionamento manopola

670.44 €

1 Disponibile 9 giorni 1041–6041–60Vite senza fine606029.43.670.254.81-Funzionamento manopola

732.66 €

1 Disponibile 9 giorni 1061 - 9061 - 90Vite senza fine808029.43.520.074.99-Funzionamento manopola

672.90 €

1 Disponibile 9 giorni 1026–4026–40[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometriche404019.63.660.915.64Standard-

719.56 €

1 Disponibile 9 giorni 1041–6041–60[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometriche606029.43.670.254.81Standard-

781.77 €

1 Disponibile 9 giorni 1061 - 9061 - 90[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometriche808029.43.520.074.99Standard-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z superficie orizzontale Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30 Distanza percorsa (Gamma selezionabile) Fino a ±10mm
Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida Guide lineari
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 30,1 - 35 Distanza percorsa (Asse Z)(mm) ±3 Misura tavola (spessore) A(mm) 33
Superficie tavola asse Z Asse Z superficie orizzontale Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Rettilineità tavola(µm) 5
Posizione manopola di avanzamento Centro Pinza Standard Tipo invertito Standard
Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 0.5

Prodotti complementari

Supporto tecnico