Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
XYRPG38 |
Codice componente | Configurazioni tavole | Superf. tavola (mm) | Dim. esterna (mm) | Distanza percorsa (mm) | Capacità di carico (N) | Peso (kg) | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | N. | Inferiori | Superiori | W | D | H | X | Y | Z | ||||
XYZPG | 40 | XYPG40 (P.1943) | ZPG40 (P.1968) | 40x40 | 84.5 | 77.5 | 173.5 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 9.8 | 0.48 | |
60 | XYPG60 (P.1943) | ZPG60 P.1968) | 60x60 | 98.5 | 91.5 | 178.5 | 19.6 | 0.95 | |||||
80 | XYPG80 (P.1943) | ZPG80 (P.1968) | 80x80 | 149.5 | 135 | 236 | ±12.5 | ±12.5 | ±12.5 | 49.0 | 1.80 | ||
XYZLPG | 40 | XYPG40 (P.1943) | ZLPG40 (P.1973) | 40x40 | 96 | 77 | 80 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | 9.8 | 0.48 | |
60 | XYPG60 (P.1943) | ZLPG60 (P.1973) | 60x60 | 116.5 | 91.5 | 95 | ±5.0 | 39.2 | 1.12 | ||||
80 | XYPG80 (P.1943) | ZLPG80 (P.1973) | 80x80 | 150 | 135 | 95 | ±12.5 | ±12.5 | 29.4 | 2.00 | |||
XYZLSPG | 40 | XYSPG40 (P.1945) | ZLPG40 (P.1973) | 40x40 | 98.5 | 80.5 | 62 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | 7.8 | 0.40 | |
60 | XYSPG60 (P.1945) | ZLPG60 P.1973) | 60x60 | 120.5 | 96.5 | 77 | ±5.0 | 23.5 | 1.00 | ||||
80 | XYSPG80 (P.1945) | ZLPG80 (P.1973) | 80x80 | 151 | 126 | 77 | ±12.5 | ±12.5 | 29.4 | 1.70 |
Codice componente | Configurazioni tavole | Superf. tavola (mm) | Dim. esterna (mm) | Distanza percorsa (mm) | Capacità di carico (N) | Peso (kg) | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | N. | Inferiori | Centrali | Superiori | W | D | H | X | Y | Z | θ | ||||
XYRPG (Assi XY + Girevole) | 38 | XYPG40 (P.1943) | RPG38 (P.1982) | - | Ø38 | 84.5 | 81.5 | 60 | ±6.5 | ±6.5 | - | Regol. grossa 360° Regol. fine ±5° | 9.8 | 0.37 | |
60 | XYPG60 (P.1943) | RPG60 (P.1982) | - | Ø60 | 98.5 | 95.5 | 65 | - | 29.4 | 0.78 | |||||
85 | XYPG80 (P.1943) | RPG80 (P.1982) | - | Ø85 | 149.5 | 136 | 65 | ±12.5 | ±12.5 | - | 39.2 | 1.48 | |||
XYZLRPG (Assi XY + Superf. orizzontale asse Z + Girevole) | 38 | XYPG40 (P.1943) | ZLPG40 (P.1973) | RPG38 (P.1981) | Ø38 | 96 | 81.5 | 100 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | Regol. grossa 360° Regol. fine ±5° | 8.9 | 0.57 | |
60 | XYPG60 (P.1943) | ZLPG60 (P.1973) | RPG60 (P.1981) | Ø60 | 116.5 | 95.5 | 120 | ±5.0 | 29.4 | 1.40 | |||||
85 | XYPG80 (P.1943) | ZLPG80 (P.1973) | RPG85 (P.1981) | Ø85 | 149.5 | 136 | 120 | ±12.5 | ±12.5 | 24.7 | 2.48 | ||||
XYRSPG (Assi XY profilo basso + Girevole) | 38 | XYSPG40 (P.1945) | RPG38 (P.1982) | - | Ø38 | 98.5 | 82 | 42 | ±6.5 | ±6.5 | - | Regol. grossa 360° Regol. fine ±5° | 8.8 | 0.29 | |
60 | XYSPG60 (P.1945) | RPG60 (P.1982) | - | Ø60 | 102.5 | 98 | 47 | - | 26.4 | 0.68 | |||||
85 | XYSPG80 (P.1945) | RPG80 (P.1982) | - | Ø85 | 151 | 132 | 47 | ±12.5 | ±12.5 | - | 34.3 | 1.18 | |||
XYZLRSPG (Assi XY profilo basso + Superf. orizzontale Z + Girevole) | 38 | XYSPG40 (P.1945) | ZLPG40 (P.1973) | RPG38 (P.1981) | Ø38 | 98 | 82 | 82 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | Regol. grossa 360° Regol. fine ±5° | 6.8 | 0.49 | |
60 | XYSPG60 (P.1945) | ZLPG60 (P.1973) | RPG60 (P.1981) | Ø60 | 120.5 | 98 | 102 | ±5.0 | 20.6 | 1.28 | |||||
85 | XYSPG80 (P.1945) | ZLPG80 (P.1973) | RPG85 (P.1981) | Ø85 | 151 | 132 | 102 | ±12.5 | ±12.5 | 22.5 | 2.18 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
XYRPG38 |
XYRPG60 |
XYRPG85 |
XYRSPG38 |
XYRSPG60 |
XYRSPG85 |
XYZLPG40 |
XYZLPG60 |
XYZLPG80 |
XYZLRPG38 |
XYZLRPG60 |
XYZLRPG85 |
XYZLRSPG38 |
XYZLRSPG60 |
XYZLRSPG85 |
XYZLSPG40 |
XYZLSPG60 |
XYZLSPG80 |
XYZPG40 |
XYZPG60 |
XYZPG80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Misura tavola (diametro) (gamma selezionabile) (D(Ø)) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Corsa (distanza su assi XY) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (diam.) D (Ø) | Carico ammesso (N) | Superficie tavola asse Z | Meccanismo di guida | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Corsa (distanza Z) (mm) | Corsa (angolo θ) (gradi) | Posizione manopola di avanzamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,080.55 € | 1 | 9 giorni | - | Tavole XY + girevoli | Max. 50mm | 5–30 | Fino a ±10mm | - | 38 | 9.8 | - | - | 40 | 40 | - | - | ±6.5 | ±6.5 | - | - | Lato | ||
1,195.18 € | 1 | 9 giorni | - | Tavole XY + girevoli | 60mm | 5–30 | Fino a ±10mm | - | 60 | 29.4 | - | - | 60 | 60 | - | - | ±6.5 | ±6.5 | - | - | Lato | ||
1,408.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | Tavole XY + girevoli | 85mm | 30.1–50 | ±10–30mm | - | 85 | 39.2 | - | - | 80 | 80 | - | - | ±12.5 | ±12.5 | - | - | Lato | ||
1,178.80 € | 1 | 9 giorni | - | Tavole XY + girevoli | Max. 50mm | 5–30 | Fino a ±10mm | - | 38 | 8.8 | - | A rulli incrociati | 40 | 40 | - | - | ±6.5 | ±6.5 | - | 360 | Lato | ||
1,293.40 € | 1 | 9 giorni | - | Tavole XY + girevoli | 60mm | 5–30 | Fino a ±10mm | - | 60 | 26.4 | - | A rulli incrociati | 60 | 60 | - | - | ±6.5 | ±6.5 | - | 360 | Lato | ||
1,538.98 € | 1 | 9 giorni | 10 | Tavole XY + girevoli | 85mm | 30.1–50 | ±10–30mm | - | 85 | 34.3 | - | A rulli incrociati | 80 | 80 | - | - | ±12.5 | ±12.5 | - | 360 | Lato | ||
1,311.41 € | 1 | 9 giorni | - | Asse XY + Z superficie orizzontale | - | 5–30 | Fino a ±10mm | Fino a ±10mm | - | 9.8 | Asse Z superficie orizzontale | A rulli incrociati | 40 | 40 | 70.1–80 | 80 | ±6.5 | ±6.5 | ±3 | - | [Altro] Lato asse X, Y, centro asse Z | ||
1,423.56 € | 1 | 9 giorni | - | Asse XY + Z superficie orizzontale | - | 30.1–50 | Fino a ±10mm | Fino a ±10mm | - | 39.2 | Asse Z superficie orizzontale | A rulli incrociati | 60 | 60 | 80.1–100 | 95 | ±6.5 | ±6.5 | ±5 | - | [Altro] Lato asse X, Y, centro asse Z | ||
1,616.75 € | 1 | 9 giorni | 10 | Asse XY + Z superficie orizzontale | - | 5–30 | ±10–30mm | Fino a ±10mm | - | 29.4 | Asse Z superficie orizzontale | A rulli incrociati | 80 | 80 | 80.1–100 | 95 | ±12.5 | ±12.5 | ±5 | - | [Altro] Lato asse X, Y, centro asse Z | ||
1,671.60 € | 1 | 9 giorni | - | Tavole XYZ + girevoli | Max. 50mm | 5–30 | Fino a ±10mm | Fino a ±10mm | 38 | 8.9 | Asse Z superficie orizzontale | - | 40 | 40 | - | - | ±6.5 | ±6.5 | ±3 | 360 | [Altro] Lato asse X, Y, centro asse Z | ||
1,832.86 € | 1 | 9 giorni | - | Tavole XYZ + girevoli | 60mm | 5–30 | Fino a ±10mm | Fino a ±10mm | 60 | 29.4 | Asse Z superficie orizzontale | - | 60 | 60 | - | - | ±6.5 | ±6.5 | ±5 | 360 | [Altro] Lato asse X, Y, centro asse Z | ||
2,107.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | Tavole XYZ + girevoli | 85mm | 5–30 | ±10–30mm | Fino a ±10mm | 85 | 24.7 | Asse Z superficie orizzontale | - | 80 | 80 | - | - | ±12.5 | ±12.5 | ±5 | 360 | [Altro] Lato asse X, Y, centro asse Z | ||
1,769.83 € | 1 | 9 giorni | - | Tavole XYZ + girevoli | Max. 50mm | 5–30 | Fino a ±10mm | Fino a ±10mm | 38 | 6.8 | Asse Z superficie orizzontale | - | 40 | 40 | - | - | ±6.5 | ±6.5 | ±3 | 360 | [Altro] Lato asse X, Y, centro asse Z | ||
1,931.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | Tavole XYZ + girevoli | 60mm | 5–30 | Fino a ±10mm | Fino a ±10mm | 60 | 20.6 | Asse Z superficie orizzontale | - | 60 | 60 | - | - | ±6.5 | ±6.5 | ±5 | 360 | [Altro] Lato asse X, Y, centro asse Z | ||
2,238.89 € | 1 | 9 giorni | - | Tavole XYZ + girevoli | 85mm | 5–30 | ±10–30mm | ±30mm o sup. | 85 | 22.5 | Asse Z superficie orizzontale | - | 80 | 80 | - | - | ±12.5 | ±12.5 | ±5 | 360 | [Altro] Lato asse X, Y, centro asse Z | ||
1,409.65 € | 1 | 9 giorni | - | Asse XY + Z superficie orizzontale | - | 5–30 | Fino a ±10mm | Fino a ±10mm | - | 7.8 | Asse Z superficie orizzontale | A rulli incrociati | 40 | 40 | 60.1–70 | 62 | ±6.5 | ±6.5 | ±3 | - | [Altro] Lato asse X, Y, centro asse Z | ||
1,521.79 € | 1 | 9 giorni | 10 | Asse XY + Z superficie orizzontale | - | 5–30 | Fino a ±10mm | Fino a ±10mm | - | 23.5 | Asse Z superficie orizzontale | A rulli incrociati | 60 | 60 | 70.1–80 | 77 | ±6.5 | ±6.5 | ±5 | - | [Altro] Lato asse X, Y, centro asse Z | ||
1,747.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | Asse XY + Z superficie orizzontale | - | 5–30 | ±10–30mm | Fino a ±10mm | - | 29.4 | Asse Z superficie orizzontale | A rulli incrociati | 80 | 80 | 70.1–80 | 77 | ±12.5 | ±12.5 | ±5 | - | [Altro] Lato asse X, Y, centro asse Z | ||
1,146.05 € | 1 | 9 giorni | 10 | Assi XYZ | - | 5–30 | Fino a ±10mm | Fino a ±10mm | - | 9.8 | Asse Z | A rulli incrociati | 40 | 40 | 100.1 o sup. | 174 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | - | [Altro] Lato asse X, Y, centro asse Z | ||
1,293.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | Assi XYZ | - | 5–30 | Fino a ±10mm | Fino a ±10mm | - | 19.6 | Asse Z | A rulli incrociati | 60 | 60 | 100.1 o sup. | 179 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | - | [Altro] Lato asse X, Y, centro asse Z | ||
1,522.61 € | 1 | 9 giorni | 10 | Assi XYZ | - | 30.1–50 | ±10–30mm | ±10–30mm | - | 49 | Asse Z | A rulli incrociati | 80 | 80 | 100.1 o sup. | 236 | ±12.5 | ±12.5 | ±12.5 | - | [Altro] Lato asse X, Y, centro asse Z |
Loading...
Metodo di avanzamento | Testine micrometriche | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero |
---|---|---|---|---|---|
Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito | Pinza | Standard | Tipo invertito | Standard |
Metodo di avanzamento (Micrometrico) | Standard | Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) | 0.5 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura tavola (diametro) (gamma selezionabile)(D(Ø))
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Corsa (distanza su assi XY) (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (diam.) D(Ø)
Carico ammesso(N)
Superficie tavola asse Z
Meccanismo di guida
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Y)(mm)
Corsa (distanza Z)(mm)
Corsa (angolo θ)(gradi)
Posizione manopola di avanzamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali