Sensori di prossimità con amplificatore incorporato / Con vite / Termoresistenti

Sensori di prossimità con amplificatore incorporato / Con vite / Termoresistenti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Sensori di prossimità con amplificatore incorporato/Con vite/Termoresistenti:Immagine relativa
Accessori: Dado a testa esagonale 2 pz. (Solo PSMM4)
M4 Spessore 2 Misura chiave 6

Specifiche

Codice componente
PSAM8
PSHM12
PSMM4
Codice componente Distanza di rilevamento (mm) Uscita Prezzo unitario Sconto volumi elevati
1 ~ 5 pz. 6~20
PSMMD3 1 NPN N.A.    
PSMM4
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PSMM4
PSMMD3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo Dimensione testina di rilevamento (M) Dimensione testina di rilevamento
(Ø)
Dimensione testina di rilevamento L2 (gamma)
(mm)
Dimensione testina di rilevamento
(mm)

122.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10ViteM4-10–2019

122.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10Profilo cilindro-320.1–3022

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Sensori di prossimità con amplificatore incorporato/Con vite/Termoresistenti:Immagine relativa
Sensori di prossimità con amplificatore incorporato/Con vite/Termoresistenti:Immagine relativa

Informazioni di base

Distanza di rilevamento(mm) 1 Oggetto rilevato Metallo con permeabilità magnetica Ambiente d'esercizio Mini
Schermatura Schermatura Materiale involucro EN 1.4305 Equiv. Materiale superficie di rilevamento sensore Acciaio inox
Amplificatore Incorporato Struttura di protezione (IEC) IP67

Prodotti complementari

Supporto tecnico