Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | Trattamento superficie | |
Con fori svasati conici | Con fori svasati piani | ||
SENAM□□H | SENAT□□H | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente |
SENAMB□□H | - | Anodizzato nero |
Codice componente | - | L | - | V | - | W | - | X | - | Y | - | Z | - | N | ||||
Tipo | N. | H (Numero di fori) | ||||||||||||||||
SENAM SENAMB SENAT | 5 3 4 | 3H 2H 2H | - - - | 1000 500 200 | - - - | V10 V10 V10 | - - - | W30 W70 W70 | - | X500 | - | N3.5 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | V W X Y Z Incrementi di 1mm | N | N1 | A | B | C | D | E | d | ||
Tipo | N. | H (Numero di fori) | ||||||||||
SENAM SENAMB | 3 | 2H 3H 4H 5H | 50~1200 | 10~1190 | 3.5 | 6.0 | 3.4 | 5.7 | 3.0 | 9 | 6.0 | 1.5 |
4 | 4.5 | 7.2 | 4.0 | 11 | 8.0 | 2.0 | ||||||
5 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 12 | 9.5 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | V W X Y Z Incrementi di 1mm | N Incrementi di 0,5mm | A | B | C | D | E | d | e | ||
Tipo | N. | H (Numero di fori) | ||||||||||
SENAT | 3 | 2H 3H 4H 5H | 50~1200 | 10~1190 | 3.5 | 3.4 | 5.8 | 3.0 | 9 | 9.5 | 1.5 | 5 |
4 | 3.5~4.5 | 4.5 | 7.3 | 4.0 | 11 | 11.0 | 2.0 | |||||
5 | 3.5~5.5 | 5.5 | 8.3 | 5.5 | 12 | 12.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Foro | Trattamento superficie | N. (Misura dado compatibile) (mm) | Numero di fori | Diametro foro (mm) | L (mm) | Posiz. foro [V] (mm) | Posiz. foro [W] (mm) | Posiz. foro [X] (mm) | Posiz. foro [Y] (mm) | Posiz. foro [Z] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | Fori svasati | Anodizzato trasparente | 3 | 2H (Due fori) | - | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1180 | 18 ~ 1190 | - | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Fori svasati | Anodizzato trasparente | 3 | 3H (3 fori) | - | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1170 | 18 ~ 1180 | 26 ~ 1190 | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Fori svasati | Anodizzato trasparente | 3 | 4H (Quattro fori) | - | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1160 | 18 ~ 1170 | 26 ~ 1180 | 34 ~ 1190 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Fori svasati | Anodizzato trasparente | 3 | 5H (5 fori) | - | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1150 | 18 ~ 1160 | 26 ~ 1170 | 34 ~ 1180 | 42 ~ 1190 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Fori svasati | Anodizzato trasparente | 4 | 2H (Due fori) | - | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1180 | 18 ~ 1190 | - | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Fori svasati | Anodizzato trasparente | 4 | 3H (3 fori) | - | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1170 | 18 ~ 1180 | 26 ~ 1190 | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Fori svasati | Anodizzato trasparente | 4 | 4H (Quattro fori) | - | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1160 | 18 ~ 1170 | 26 ~ 1180 | 34 ~ 1190 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Fori svasati | Anodizzato trasparente | 4 | 5H (5 fori) | - | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1150 | 18 ~ 1160 | 26 ~ 1170 | 34 ~ 1180 | 42 ~ 1190 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Fori svasati | Anodizzato trasparente | 5 | 2H (Due fori) | - | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1180 | 18 ~ 1190 | - | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Fori svasati | Anodizzato trasparente | 5 | 3H (3 fori) | - | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1170 | 18 ~ 1180 | 26 ~ 1190 | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Fori svasati | Anodizzato trasparente | 5 | 4H (Quattro fori) | - | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1160 | 18 ~ 1170 | 26 ~ 1180 | 34 ~ 1190 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Fori svasati | Anodizzato trasparente | 5 | 5H (5 fori) | - | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1150 | 18 ~ 1160 | 26 ~ 1170 | 34 ~ 1180 | 42 ~ 1190 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Fori svasati | Anodizzato nero | 3 | 2H (Due fori) | - | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1180 | 18 ~ 1190 | - | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Fori svasati | Anodizzato nero | 3 | 3H (3 fori) | - | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1170 | 18 ~ 1180 | 26 ~ 1190 | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Fori svasati | Anodizzato nero | 3 | 4H (Quattro fori) | - | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1160 | 18 ~ 1170 | 26 ~ 1180 | 34 ~ 1190 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Fori svasati | Anodizzato nero | 3 | 5H (5 fori) | - | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1150 | 18 ~ 1160 | 26 ~ 1170 | 34 ~ 1180 | 42 ~ 1190 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Fori svasati | Anodizzato nero | 4 | 2H (Due fori) | - | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1180 | 18 ~ 1190 | - | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Fori svasati | Anodizzato nero | 4 | 3H (3 fori) | - | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1170 | 18 ~ 1180 | 26 ~ 1190 | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Fori svasati | Anodizzato nero | 4 | 4H (Quattro fori) | - | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1160 | 18 ~ 1170 | 26 ~ 1180 | 34 ~ 1190 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Fori svasati | Anodizzato nero | 4 | 5H (5 fori) | - | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1150 | 18 ~ 1160 | 26 ~ 1170 | 34 ~ 1180 | 42 ~ 1190 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Fori svasati | Anodizzato nero | 5 | 2H (Due fori) | - | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1180 | 18 ~ 1190 | - | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Fori svasati | Anodizzato nero | 5 | 3H (3 fori) | - | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1170 | 18 ~ 1180 | 26 ~ 1190 | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Fori svasati | Anodizzato nero | 5 | 4H (Quattro fori) | - | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1160 | 18 ~ 1170 | 26 ~ 1180 | 34 ~ 1190 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Fori svasati | Anodizzato nero | 5 | 5H (5 fori) | - | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1150 | 18 ~ 1160 | 26 ~ 1170 | 34 ~ 1180 | 42 ~ 1190 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Foro svasato piano | Anodizzato trasparente | 3 | 2H (Due fori) | 3.5 | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | - | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Foro svasato piano | Anodizzato trasparente | 3 | 3H (3 fori) | 3.5 | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Foro svasato piano | Anodizzato trasparente | 3 | 4H (Quattro fori) | 3.5 | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Foro svasato piano | Anodizzato trasparente | 3 | 5H (5 fori) | 3.5 | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Foro svasato piano | Anodizzato trasparente | 4 | 2H (Due fori) | 3.5 ~ 4.5 | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | - | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Foro svasato piano | Anodizzato trasparente | 4 | 3H (3 fori) | 3.5 ~ 4.5 | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Foro svasato piano | Anodizzato trasparente | 4 | 4H (Quattro fori) | 3.5 ~ 4.5 | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Foro svasato piano | Anodizzato trasparente | 4 | 5H (5 fori) | 3.5 ~ 4.5 | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Foro svasato piano | Anodizzato trasparente | 5 | 2H (Due fori) | 3.5 ~ 5.5 | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | - | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Foro svasato piano | Anodizzato trasparente | 5 | 3H (3 fori) | 3.5 ~ 5.5 | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | - | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Foro svasato piano | Anodizzato trasparente | 5 | 4H (Quattro fori) | 3.5 ~ 5.5 | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | - | ||
1 | 7 giorni | 10 | Foro svasato piano | Anodizzato trasparente | 5 | 5H (5 fori) | 3.5 ~ 5.5 | 50 ~ 1200 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 | 10 ~ 1190 |
Loading...
Tipo binario | Rotaie per interruttori e sensori - Profilo A | Posizione fori configurabile | Posizioni fori configurabili | Materiale | EN AW-6063-T5 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Con fori svasati |
Configura
Proprietà di base
Foro
Trattamento superficie
N. (Misura dado compatibile)(mm)
Numero di fori
Diametro foro(mm)
L(mm)
Posiz. foro [V](mm)
Posiz. foro [W](mm)
Posiz. foro [X](mm)
Posiz. foro [Y](mm)
Posiz. foro [Z](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali