Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Parte di contatto | Corpo principale | Cavo | Accessori | |
Materiale | Durezza | Materiale | ||
EN 1.4029 Equiv. | 45HRC | EN 1.4305 Equiv. | Cavo 2m, Ø3 resistente all’olio, raggio di curvatura min R7 | Dado a testa esagonale 2 pz. (Spessore 2.4, Misura chiave 7) |
Codice componente |
CMST |
Codice componente | Corsa | Punto di funzionamento | Forza di contatto N | Logica contatto | Prezzo unitario 1 ~ 10 pz. | |
Tipo | CMST, CMSTW | N-CMST, N-CMSTW | ||||
Normale (IP40) CMST N-CMST | 1.5 | Senza pre-corsa (Ripetibilità 0.003) | 0.5N | NC (Normalmente chiuso) | ||
Impermeabile (IP67) CMSTW N-CMSTW | 0.8N |
Codice componente | Corsa | Punto di funzionamento | Forza di contatto N | Logica contatto | Prezzo unitario 1 ~ 10 pz. | |
Tipo | CMSC, CMSCW | N-CMSC, N-CMSCW | ||||
Normale (IP40) CMSC N-CMSC | 1.5 | Senza pre-corsa (Ripetibilità 0.003) | 0.5N | NC (Normalmente chiuso) | ||
Impermeabile (IP67) CMSCW N-CMSCW | 0.8N |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CMSC |
CMSCW |
CMST |
CMSTW |
N-CMSC |
N-CMSCW |
N-CMST |
N-CMSTW |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo corpo principale | Ambiente | D.E. cilindro (mm) | Misura nominale vite (M) | Forza di contatto (N) | Livello di protezione | LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.59 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard | Standard | 5 | - | 0.5 | IP40 | Senza LED | ||
68.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | Impermeabile | 5 | - | 0.8 | IP67 | Senza LED | ||
66.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | A vite | Standard | - | M5x0.5 | 0.5 | IP40 | Senza LED | ||
72.79 € | 1 | 5 giorni | 10 | A vite | Impermeabile | - | M5x0.5 | 0.8 | IP67 | Senza LED | ||
66.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | Standard | 5 | - | 0.5 | IP40 | Con LED | ||
72.67 € 44.33 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard | Impermeabile | 5 | - | 0.8 | IP67 | Con LED | ||
70.28 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | A vite | Standard | - | M5x0.5 | 0.5 | IP40 | Con LED | ||
76.57 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | A vite | Impermeabile | - | M5x0.5 | 0.8 | IP67 | Con LED |
Loading...
Tipo | Corsa perno, pressore a molla | Profilo punta | A spillo | Materiale corpo | EN 1.4305 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Materiale contatto | EN 1.4029 Equiv. | Corsa(mm) | 1.5 | Punto di contatto | Tipo di contatto NC |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 | Punto di funzionamento(mm) | 0 | Ripetibilità | 0.003mm |
Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) | 300 | Diam. punta | Ø1.5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo corpo principale
Ambiente
D.E. cilindro(mm)
Misura nominale vite (M)
LED
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali