Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
FGSTAQ | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente | - | L |
FGSTAQ15 | - | 200 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | (d) | Prezzo unitario | ||||
Tipo | D | L40~200 | L201~400 | L401~800 | |||
FGSTAQ | 10 | 0 -0.1 | 40~600 | 8 | |||
12 | 40~600 | 10 | |||||
15 | 40~600 | 13 | |||||
20 | 0 -0.12 | 40~800 | 17.6 | ||||
25 | 40~800 | 22.6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FGSTAQ10-[40-600/1] |
FGSTAQ12-[40-600/1] |
FGSTAQ15-[40-600/1] |
FGSTAQ20-[40-800/1] |
FGSTAQ25-[40-800/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sedi chiave B (o D) (mm) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | 10 | 40 ~ 600 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 12 | 40 ~ 600 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 15 | 40 ~ 600 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 20 | 40 ~ 800 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 25 | 40 ~ 800 |
Loading...
Tipo | Quadrate | Profilo estremità albero (sinistra) | Dritto | Profilo estremità albero (destra) | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.4301 Equiv. | Trattamento superficie | Non fornito | Tipo montante | Cavo |
Memoria | Con scala | Pilota (Estremità concava-convessa) | Non fornito | Profilo | Tubi rettangolari |
Configura
Proprietà di base
Sedi chiave B (o D)(mm)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali