Leva orizzontale

Leva orizzontale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC01H-4

Leva orizzontale:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC01-10
MC01H-3
Codice componenteMC01H-4
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.
Trattamento superficieCromatura trivalente
Forza di serraggio (N)2270
Peso (g)290
Angolo di apertura-chiusura braccio
90°
Angolo di apertura-chiusura leva65°
AccessoriBullone con elemento in gomma
Materiale: NBR
Durezza: Shore A70
Prezzo unitario 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC01H-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Esempio di utilizzo

Leva orizzontale:Immagine relativa

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 2270 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Misura vite morsetto M8 Materiale vite morsetto Acciaio inox Altezza braccio Braccio alto
Alt. braccio(mm) 66.8 Tipo di lunghezza braccio Standard Lunghezza braccio(mm) 71.65
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 500-2279 Accessori punta Bullone con elemento in gomma Regolazione posizione bullone punta1 Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Leva orizzontale, il codice articolo è il seguente: MC01H-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC01H-4.

Prodotti complementari

Supporto tecnico