Braccio lungo

Braccio lungo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC01L-3

Braccio lungo:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC01L-1
Codice componenteMC01L-3
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.
Trattamento superficieCromatura trivalente
Forza di serraggio (N)882
Peso (g)140
Angolo di apertura-chiusura braccio80°
Angolo di apertura-chiusura leva73°
AccessoriBullone con elemento in gomma
Materiale: NBR
Durezza: Shore A70
Prezzo unitario 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC01L-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Braccio lungo:Immagine relativa

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 882 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Misura vite morsetto M6 Materiale vite morsetto Acciaio inox Altezza braccio Standard
Alt. braccio(mm) 37.8 Tipo di lunghezza braccio Standard Lunghezza braccio(mm) 56.9
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 500-2279 Accessori punta Bullone con elemento in gomma Regolazione posizione bullone punta1 Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Braccio lungo, il codice articolo è il seguente: MC01L-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC01L-3.

Prodotti complementari

Supporto tecnico