Leva orizzontale

Leva orizzontale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Leva orizzontale:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC01-6
MC01-S8
Codice componenteMC01-6MC01-S6
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.EN 1.4301 equiv.
Trattamento superficieCromatura trivalente-
Forza di serraggio (N)196
Peso (g)30
Angolo di apertura-chiusura braccio75°
Angolo di apertura-chiusura leva73°
AccessoriBullone in acciaioBullone in acciaio inox
Prezzo unitario  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC01-6
MC01-S6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Accessori punta

8.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Bullone in acciaio

15.02 €

1 Disponibile 5 giorni EN 1.4301 Equiv.Bullone in acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 196 Misura vite morsetto M4
Materiale vite morsetto Acciaio inox Altezza braccio Standard Alt. braccio(mm) 16.25
Tipo di lunghezza braccio Standard Lunghezza braccio(mm) 17.6 Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) ≤269
Regolazione posizione bullone punta1 Regolazione scorrimento

Prodotti complementari

Supporto tecnico