• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Leva orizzontale

Leva orizzontale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Leva orizzontale:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC01-6
MC01-S8
Codice componenteMC01-9MC01-S9
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.EN 1.4301 equiv.
Trattamento superficieCromatura trivalente-
Forza di serraggio (N)2744
Peso (g)435
Angolo di apertura-chiusura braccio81°
Angolo di apertura-chiusura leva89°
AccessoriBullone in acciaioBullone in acciaio inox
Prezzo unitario  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC01-9
MC01-S9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Accessori punta

13.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Bullone in acciaio

36.61 €

1 Disponibile 5 giorni EN 1.4301 Equiv.Bullone in acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 2744 Misura vite morsetto M8
Materiale vite morsetto Acciaio inox Altezza braccio Standard Alt. braccio(mm) 56.5
Tipo di lunghezza braccio Standard Lunghezza braccio(mm) 85.3 Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 2280-2999
Regolazione posizione bullone punta1 Regolazione scorrimento

Prodotti complementari

Supporto tecnico