Leva orizzontale / Base attacco laterale

Leva orizzontale / Base attacco laterale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC01-11

Leva orizzontale/Base attacco laterale:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC01-11
MC01-12
Codice componenteMC01-11
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.
Trattamento superficieCromatura trivalente
Forza di serraggio (N)2500
Peso (g)210
Angolo di apertura-chiusura braccio77°
Angolo di apertura-chiusura leva87°
AccessoriBullone in acciaio
Prezzo unitario 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC01-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base laterale Forza di serraggio(N) 2500 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Misura vite morsetto M6 Materiale vite morsetto Acciaio Altezza braccio Standard
Alt. braccio(mm) 65 Tipo di lunghezza braccio Standard Lunghezza braccio(mm) 39.3
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 2280-2999 Accessori punta Bullone in acciaio Regolazione posizione bullone punta1 Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Leva orizzontale / Base attacco laterale, il codice articolo è il seguente: MC01-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC01-11.

Prodotti complementari

Supporto tecnico