Leva orizzontale

Leva orizzontale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC01-13

Leva orizzontale:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC01-11
MC01-12
Codice componenteMC01-13
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.
Trattamento superficieCromatura trivalente
Forza di serraggio (N)5000
Peso (g)635
Angolo di apertura-chiusura braccio66°
Angolo di apertura-chiusura leva82°
AccessoriBullone in acciaio
Prezzo unitario 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC01-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 5000 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Misura vite morsetto M10 Materiale vite morsetto Acciaio inox Altezza braccio Standard
Alt. braccio(mm) 58.1 Tipo di lunghezza braccio Standard Lunghezza braccio(mm) 91.2
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 2280-2999 Accessori punta Bullone in acciaio Regolazione posizione bullone punta1 Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Leva orizzontale, il codice articolo è il seguente: MC01-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC01-13.

Prodotti complementari

Supporto tecnico