Morsetto a ginocchiera / push/pull (laterale, orizzontale) / base flangiata, bullone di compressione dimensione M4 - forza di serraggio 500 N

Morsetto a ginocchiera / push/pull (laterale, orizzontale) / base flangiata, bullone di compressione dimensione M4 - forza di serraggio 500 N

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Orizzontali:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC02-1
Codice componenteMC03-2MC03-3
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.
Trattamento superficie* Cromatura trivalente
Corsa (mm)16
Forza di serraggio (N)500
Angolo di apertura-chiusura leva181°
Peso (g)65
AccessoriBullone con elemento in gomma
Materiale: NBR
Durezza: Shore A70
Prezzo unitario 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC03-2
MC03-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Direzione di rotazione

11.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Rotazione oraria

11.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Rotazione antioraria

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Orizzontali:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Bloccaggio, leva orizzontale Forza di serraggio(N) 500 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Vite morsetto Stazionario Misura vite morsetto M4 Materiale vite morsetto Acciaio + Tampone in gomma
Corsa L(mm) 16 Lunghezza impugnatura Standard Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) ≤1399
Montaggio Base con flangia Accessori punta Bullone con elemento in gomma

Prodotti complementari

Supporto tecnico