Leva verticale (MC04-2)

Leva verticale MC04-2

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Leva verticale
  • Leva verticale
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MC04-2

Marca: MISUMI

Prezzo: 8.85

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Materiale corpo: [Acciaio] EN 1.0038 Equiv.

Materiale vite morsetto: Acciaio + Tampone in gomma


  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.
  • Al fine di migliorare la qualità, una volta esaurito il magazzino, le connessioni per i bracci passeranno dalla saldatura ai rivetti.Le foto dei prodotti, i disegni quotati e i dati CAD sono stati aggiornati per riflettere le specifiche dopo la modifica ai rivetti.Le foto dei prodotti, i disegni quotati e i dati CAD sono già stati aggiornati per riflettere le specifiche dopo la modifica ai rivetti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC04-2

MC04-2
MC04-S2
(Acciaio inox)


* Notare che la gomma non è attaccata al bullone in acciaio inox.

Specifiche

Codice componente
MC04-1
Codice componenteMC04-2MC04-S2
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.EN 1.4301 equiv.
Trattamento superficieCromatura trivalente-
Forza di serraggio (N)882
Peso (g)170
Angolo di apertura-chiusura braccio98°
Angolo di apertura-chiusura leva62°
AccessoriBullone con elemento in gomma
Materiale: NBR
Durezza: Shore A70
* Acciaio inox
Bullone
Prezzo unitario  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC04-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Materiale vite morsetto

8.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Acciaio + Tampone in gomma

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 882 Vite morsetto Stazionario
Misura vite morsetto M6 Categoria Corpo principale Altezza braccio Standard
Alt. braccio(mm) 32.25 Tipo di lunghezza braccio Standard Lunghezza braccio(mm) 34.8
Lunghezza impugnatura Standard Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 500-1049

Si trova sulla pagina di Leva verticale, il codice articolo è il seguente: MC04-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC04-2.

Tipologia prodotto

Codice componente
MC04-S2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Materiale vite morsetto

25.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

EN 1.4301 Equiv.Acciaio inox

Prodotti complementari

Supporto tecnico