Leva verticale

Leva verticale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC04-5

Specifiche

Codice componente
MC04-1
Codice componenteMC04-5
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.
Trattamento superficieCromatura trivalente
Forza di serraggio (N)2270
Peso (g)340
Angolo di apertura-chiusura braccio107°
Angolo di apertura-chiusura leva60°
AccessoriBullone con elemento in gomma
Materiale: NBR
Durezza: Shore A70
Prezzo unitario 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC04-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.31 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 2270 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Vite morsetto Non fornito Misura vite morsetto M8 Materiale vite morsetto Acciaio + Tampone in gomma
Categoria Corpo principale Altezza braccio Standard Alt. braccio(mm) 47.8
Tipo di lunghezza braccio Standard Lunghezza braccio(mm) 62 Lunghezza impugnatura Standard
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) > 2260

Si trova sulla pagina di Leva verticale, il codice articolo è il seguente: MC04-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC04-5.

Prodotti complementari

Supporto tecnico