Leva verticale / Braccio lungo / Base dritta

Leva verticale / Braccio lungo / Base dritta

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC04-2LS

Leva verticale/Braccio lungo/Base dritta:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC04-3LS
Codice componenteMC04-2LS
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.
Trattamento superficieCromatura trivalente
Forza di serraggio (N)392
Peso (g)175
Angolo di apertura-chiusura braccio98°
Angolo di apertura-chiusura leva62°
AccessoriBullone con elemento in gomma
Materiale: NBR
Durezza: Shore A70
Prezzo unitario 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC04-2LS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base dritta Forza di serraggio(N) 392 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Vite morsetto Regolabile Misura vite morsetto M6 Materiale vite morsetto Acciaio + Tampone in gomma
Categoria Corpo principale Altezza braccio Standard Alt. braccio(mm) 37.75
Tipo di lunghezza braccio Braccio lungo Lunghezza braccio(mm) 57.7 Lunghezza impugnatura Standard
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) ≤499

Si trova sulla pagina di Leva verticale / Braccio lungo / Base dritta, il codice articolo è il seguente: MC04-2LS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC04-2LS.

Prodotti complementari

Supporto tecnico