Leva verticale

Leva verticale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Leva verticale
  • Leva verticale
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Morsetto verticale con base flangiata che trattiene il fondo.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.
  • Al fine di migliorare la qualità, una volta esaurito il magazzino, le connessioni per i bracci passeranno dalla saldatura ai rivetti.Le foto dei prodotti, i disegni quotati e i dati CAD sono stati aggiornati per riflettere le specifiche dopo la modifica ai rivetti.Le foto dei prodotti, i disegni quotati e i dati CAD sono già stati aggiornati per riflettere le specifiche dopo la modifica ai rivetti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC04-7
MC04-S7
(Acciaio inox)

Specifiche

Codice componente
MC04-6
Codice componenteMC04-7MC04-S7
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.EN 1.4301 equiv.
Trattamento superficieCromatura trivalente-
Forza di serraggio (N)980
Peso (g)200
Angolo di apertura-chiusura braccio105°
Angolo di apertura-chiusura leva67°
AccessoriBullone in acciaioBullone in acciaio inox
Prezzo unitario  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC04-7
MC04-S7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Materiale vite morsetto

9.50 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Acciaio

20.53 €

1 Disponibile 5 giorni EN 1.4301 Equiv.Acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 980 Vite morsetto Stazionario
Misura vite morsetto M6 Categoria Corpo principale Altezza braccio Standard
Alt. braccio(mm) 34.5 Tipo di lunghezza braccio Standard Lunghezza braccio(mm) 27.9
Lunghezza impugnatura Standard Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 500-1049

Prodotti complementari

Supporto tecnico