Leva verticale

Leva verticale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Morsetto verticale con base flangiata che trattiene il fondo.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Leva verticale:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC04-6
Codice componenteMC04-8MC04-S8
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.EN 1.4301 equiv.
Trattamento superficieCromatura trivalente-
Forza di serraggio (N)1470
Peso (g)370
Angolo di apertura-chiusura braccio98°
Angolo di apertura-chiusura leva56°
AccessoriBullone in acciaioBullone in acciaio inox
Prezzo unitario  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC04-8
MC04-S8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Materiale vite morsetto

11.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Acciaio

25.40 €

1 Disponibile 5 giorni EN 1.4301 Equiv.Acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 1470 Vite morsetto Regolabile
Misura vite morsetto M8 Categoria Corpo principale Altezza braccio Standard
Alt. braccio(mm) 54 Tipo di lunghezza braccio Standard Lunghezza braccio(mm) 63
Lunghezza impugnatura Standard Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 1050-2259

Prodotti complementari

Supporto tecnico