Leva verticale

Leva verticale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Morsetto verticale con base flangiata che trattiene il fondo.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC04-9

Leva verticale:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC04-6
Codice componenteMC04-9
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.
Trattamento superficieCromatura trivalente
Forza di serraggio (N)1960
Peso (g)420
Angolo di apertura-chiusura braccio108°
Angolo di apertura-chiusura leva71°
AccessoriBullone in acciaio
Prezzo unitario 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC04-9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 1960 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Vite morsetto Regolabile Misura vite morsetto M8 Materiale vite morsetto Acciaio
Categoria Corpo principale Altezza braccio Standard Alt. braccio(mm) 46
Tipo di lunghezza braccio Standard Lunghezza braccio(mm) 72.5 Lunghezza impugnatura Standard
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 1050-2259

Si trova sulla pagina di Leva verticale, il codice articolo è il seguente: MC04-9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC04-9.

Prodotti complementari

Supporto tecnico