Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MC04-10
Codice componente |
MC04-11 MC04H-2 |
Codice componente | MC04-10 |
Materiale corpo | EN 1.0038 equiv. |
Trattamento superficie | Cromatura trivalente |
Forza di serraggio (N) | 1500 |
Peso (g) | 430 |
Angolo di apertura-chiusura braccio | 132° |
Angolo di apertura-chiusura leva | 68° |
Accessori | Bullone in acciaio |
Prezzo unitario |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MC04-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
16.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock |
Loading...
Metodo di fissaggio | Base dritta | Forza di serraggio(N) | 1500 | Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Vite morsetto | Non fornito | Misura vite morsetto | M8 | Materiale vite morsetto | Acciaio |
Categoria | Corpo principale | Altezza braccio | Standard | Alt. braccio(mm) | 52 |
Tipo di lunghezza braccio | Standard | Lunghezza braccio(mm) | 50 | Lunghezza impugnatura | Standard |
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) | 1050-2259 |
Si trova sulla pagina di Leva verticale / Vite sulla punta saldata / Base dritta, il codice articolo è il seguente: MC04-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC04-10.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali