Leva verticale / Vite sulla punta saldata / Base dritta

Leva verticale / Vite sulla punta saldata / Base dritta

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC04-11

Leva verticale/Vite sulla punta saldata/Base dritta:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC04-11
MC04H-2
Codice componenteMC04-11
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.
Trattamento superficieCromatura trivalente
Forza di serraggio (N)3500
Peso (g)960
Angolo di apertura-chiusura braccio164°
Angolo di apertura-chiusura leva91°
AccessoriBullone in acciaio
Prezzo unitario 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC04-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.08 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base dritta Forza di serraggio(N) 3500 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Vite morsetto Non fornito Misura vite morsetto M12 Materiale vite morsetto Acciaio
Categoria Corpo principale Altezza braccio Standard Alt. braccio(mm) 63
Tipo di lunghezza braccio Standard Lunghezza braccio(mm) 50 Lunghezza impugnatura Standard
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) > 2260

Si trova sulla pagina di Leva verticale / Vite sulla punta saldata / Base dritta, il codice articolo è il seguente: MC04-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC04-11.

Prodotti complementari

Supporto tecnico