Leva verticale / Base con flangia

Leva verticale / Base con flangia

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Morsetto verticale con base a flangia che trattiene il fondo.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC04H-2

Leva verticale/Base con flangia:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC04-11
MC04H-2
Codice componenteMC04H-2
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.
Trattamento superficieCromatura trivalente
Forza di serraggio (N)910
Peso (g)170
Angolo di apertura-chiusura braccio98°
Angolo di apertura-chiusura leva62°
AccessoriBullone con elemento in gomma
Materiale: NBR Durezza: Shore A70
Prezzo unitario 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC04H-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base dritta Forza di serraggio(N) 910 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Vite morsetto Stazionario Misura vite morsetto M6 Materiale vite morsetto Acciaio + Tampone in gomma
Categoria Corpo principale Altezza braccio Braccio alto Alt. braccio(mm) 51.8
Tipo di lunghezza braccio Standard Lunghezza braccio(mm) 34.5 Lunghezza impugnatura Standard
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 500-1049

Si trova sulla pagina di Leva verticale / Base con flangia, il codice articolo è il seguente: MC04H-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC04H-2.

Prodotti complementari

Supporto tecnico