Morsetto a ginocchiera / push/pull (laterale, orizzontale) / base flangiata, vite di pressione M5, forza di serraggio 500 N

Morsetto a ginocchiera / push/pull (laterale, orizzontale) / base flangiata, vite di pressione M5, forza di serraggio 500 N

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC07-2

Push-Pull:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC07-3
Codice componenteMC07-2
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.
Trattamento superficie* Cromatura trivalente
Corsa (mm)10
Forza di serraggio (N)500
Anglo di apertura-

66°
chiusura leva
Peso (g)100
AccessoriBullone in acciaio
Prezzo unitario

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC07-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bloccaggio, leva orizzontale Forza di serraggio(N) 500 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Vite morsetto Stazionario Misura vite morsetto M5 Materiale vite morsetto Acciaio
Corsa L(mm) 10 Lunghezza impugnatura Standard Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) ≤1399
Montaggio Base con flangia Accessori punta Bullone in acciaio

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera / push/pull (laterale, orizzontale) / base flangiata, vite di pressione M5, forza di serraggio 500 N, il codice articolo è il seguente: MC07-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC07-2.

Prodotti complementari

Supporto tecnico