Push-Pull

Push-Pull

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC07-4

Push-Pull:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC07-3
Codice componenteMC07-4
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.
Trattamento superficie* Cromatura trivalente
Corsa (mm)12
Forza di serraggio (N)1568
Angolo di apertura-
45°
chiusura leva
Peso (g)460
AccessoriBullone in acciaio
Prezzo unitario

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
MC07-4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

11.80 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bloccaggio, leva orizzontale Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 1400-1999 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Vite morsetto Stazionario Misura vite morsetto M10 Materiale vite morsetto Acciaio
Corsa L(mm) 12 Lunghezza impugnatura Standard Forza di serraggio(N) 1568
Montaggio Base con flangia Accessori punta Bullone in acciaio

Si trova sulla pagina di Push-Pull, il codice articolo è il seguente: MC07-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC07-4.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico