Morsetto a ginocchiera / push/pull (laterale, orizzontale) / base flangiata, vite di pressione dimensione M8, forza di serraggio 2.270 N

Morsetto a ginocchiera / push/pull (laterale, orizzontale) / base flangiata, vite di pressione dimensione M8, forza di serraggio 2.270 N

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC07-7

Push-Pull:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC07-7
Codice componenteMC07-7
MaterialeCorpo principale: EN 1.0038 equiv. /
Parte di attacco: EN-JS 1040 equiv.
Trattamento superficieCorpo principale: * Cromatura trivalente/
Parte di attacco: Rivestimento di conversione chimica
Corsa (mm)32
Forza di serraggio (N)2270
Peso (g)340
Angolo di apertura-chiusura leva186°
AccessoriBullone in acciaio
Prezzo unitario 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC07-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bloccaggio, leva orizzontale Forza di serraggio(N) 2270 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Vite morsetto Stazionario Misura vite morsetto M8 Materiale vite morsetto Acciaio
Corsa L(mm) 32 Lunghezza impugnatura Standard Montaggio Base con flangia
Accessori punta Bullone in acciaio

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera / push/pull (laterale, orizzontale) / base flangiata, vite di pressione dimensione M8, forza di serraggio 2.270 N, il codice articolo è il seguente: MC07-7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC07-7.

Prodotti complementari

Supporto tecnico