Morsetto a ginocchiera / push/pull (laterale, orizzontale) / base flangiata, vite di pressione dimensione M12, forza di serraggio 4.540 N

Morsetto a ginocchiera / push/pull (laterale, orizzontale) / base flangiata, vite di pressione dimensione M12, forza di serraggio 4.540 N

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC07-12

Push-Pull:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC07-11
Codice componenteMC07-12
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.
Trattamento superficie* Cromatura trivalente
Corsa (mm)50.6
Forza di serraggio (N)4540
Peso (g)965
Angolo di apertura-chiusura leva185°
AccessoriDado
Prezzo unitario 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC07-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Push-Pull:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Bloccaggio, leva orizzontale Forza di serraggio(N) 4540 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Vite morsetto Stazionario Misura vite morsetto M12 Materiale vite morsetto Acciaio
Corsa L(mm) 50.6 Lunghezza impugnatura Standard Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) > 3100
Montaggio Base con flangia Accessori punta Dadi

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera / push/pull (laterale, orizzontale) / base flangiata, vite di pressione dimensione M12, forza di serraggio 4.540 N, il codice articolo è il seguente: MC07-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC07-12.

Prodotti complementari

Supporto tecnico