Morsetto a ginocchiera per gruppo di saldatura / piastra laterale (direzione di serraggio verticale, posizione verticale della maniglia di serraggio)

Morsetto a ginocchiera per gruppo di saldatura / piastra laterale (direzione di serraggio verticale, posizione verticale della maniglia di serraggio)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC09-2S

Morsetti per saldatura:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC09-1
MC09-2S
Codice componenteMC09-2S
Materiale corpoEN 1.0038 equiv. (con boccola temprata)
Peso (g)2500
Forza di serraggio (N)5000
Angolo movimento leva124°
Angolo movimento braccio193°

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC09-2S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

64.14 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Morsetti per saldatura:Immagine relativa

Informazioni di base

Forza di serraggio(N) 5000 Metodo di fissaggio Base dritta Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Lunghezza maniglia Standard

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera per gruppo di saldatura / piastra laterale (direzione di serraggio verticale, posizione verticale della maniglia di serraggio), il codice articolo è il seguente: MC09-2S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC09-2S.

Prodotti complementari

Supporto tecnico