Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Cilindro esterno | Sfere | Gabbia portasfere | Temp. ambiente d'esercizio | Accessori | ||||
Flangia rotonda | Flangia quadrata | Flangia compatta | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | ||
LHMRD | LHMSD | LHMCD | EN 1.3505 Equiv. | 58HRC~ | - | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Duracon M90 Equiv.) | -20~80°C | TenutaMateriale Gomma nitrilica (-20~120°C) |
Codice componente | |
LHIRD12 LHMCD16 ![]() ![]() ![]() | (Grasso tipo L) (Grasso tipo G) (Grasso tipo H) |
Codice componente | D | L | ℓ | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | Eccentricità | File di sfere | * Perpendicolarità | Coefficiente di carico | Momento statico ammesso (N • m) | Massa (g) | |||||||
Tipo | dr | Tolleranza | Tolleranza | Tolleranza | C (Dinamico) N | Co (Statico) N | Flangia rotonda | Flangia quadrata | Flangia compatta | ||||||||||||||||
LHMRD LHMSD LHMCD | 6 | 0 -0.010 | 12 | 0 -0.013 | 29 | ±0.3 | 12 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | - | 20 | 0.015 | 4 | 0.015 | 226 | 310 | 1.42 | 27 | 21 | 24 |
8 | 15 | 37 | 16 | 32 | 24 | 25 | - | 24 | 310 | 452 | 2.12 | 47 | 39 | 43 | |||||||||||
10 | 19 | 0 -0.016 | 47 | 20.5 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | 508 | 718 | 4.37 | 85 | 65 | 77 | ||||||
12 | 21 | 42 | 32 | 32 | - | 32 | 634 | 814 | 6.2 | 89 | 69 | 81 | |||||||||||||
13 | 23 | 43 | 33 | 34 | - | 33 | 640 | 826 | 6.2 | 109 | 87 | 102 | |||||||||||||
16 | 28 | 56 | 25 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 1164 | 1448 | 13.1 | 157 | 132 | 149 | |||||||||||
20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.019 | 65 | 28.5 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.02 | 5 | 0.02 | 1554 | 2068 | 18.3 | 232 | 197 | 219 | ||
25 | 40 | 83 | 37.5 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 6 | 1725 | 3068 | 25.3 | 481 | 442 | 452 | ||||||||||
30 | 45 | 90 | 40 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 2440 | 3974 | 42.7 | 560 | 482 | 494 |
Tipo | Coefficiente di carico dinamico | Coefficiente di carico statico | Momento statico ammesso |
Corte | 0.7 | 0.6 | Circa 0.6 |
Singole | 1 | 1 | 1 |
Medie | 1.4 | 1.3 | Circa 4.3 |
Doppie | 1.6 | 2 | Circa 6 |
Medie lunghe | 1.6 | 1.6 | Circa 10 |
Lunghe | 1.6 | 2 | Circa 21 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | Profilo flangia | Rifornimento di grasso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 29 | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | Non fornito | |
27.22 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 29 | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | G (Basso particolato) | |
27.22 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 29 | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | H (per alimenti e bevande) | |
27.22 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 29 | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | L (Termoresistenza) | |
13.15 € | 10 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 37 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | Non fornito | |
27.22 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 37 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | G (Basso particolato) | |
27.22 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 37 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | H (per alimenti e bevande) | |
27.22 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 37 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | L (Termoresistenza) | |
14.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 47 | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | Non fornito | |
27.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 47 | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | G (Basso particolato) | |
27.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 47 | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | H (per alimenti e bevande) | |
27.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 47 | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | L (Termoresistenza) | |
15.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 47 | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | Non fornito | |
35.64 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 47 | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | G (Basso particolato) | |
35.64 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 47 | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | H (per alimenti e bevande) | |
35.64 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 47 | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | L (Termoresistenza) | |
16.40 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 13 | 47 | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | Non fornito | |
36.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 13 | 47 | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | G (Basso particolato) | |
36.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 13 | 47 | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | H (per alimenti e bevande) | |
36.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 13 | 47 | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | L (Termoresistenza) | |
18.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 56 | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | Non fornito | |
39.62 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 56 | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | G (Basso particolato) | |
39.62 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 56 | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | H (per alimenti e bevande) | |
39.62 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 56 | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | Flangia compatta | L (Termoresistenza) | |
22.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 65 | 32 | 1554 | 2068 | -0.012 | 20 | Flangia compatta | Non fornito | |
43.04 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 65 | 32 | 1554 | 2068 | -0.012 | 20 | Flangia compatta | G (Basso particolato) | |
43.04 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 65 | 32 | 1554 | 2068 | -0.012 | 20 | Flangia compatta | H (per alimenti e bevande) | |
43.04 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 65 | 32 | 1554 | 2068 | -0.012 | 20 | Flangia compatta | L (Termoresistenza) | |
33.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 83 | 40 | 1725 | 3068 | -0.012 | 20 | Flangia compatta | Non fornito | |
53.86 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | 83 | 40 | 1725 | 3068 | -0.012 | 20 | Flangia compatta | G (Basso particolato) | |
53.86 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | 83 | 40 | 1725 | 3068 | -0.012 | 20 | Flangia compatta | H (per alimenti e bevande) | |
53.86 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | 83 | 40 | 1725 | 3068 | -0.012 | 20 | Flangia compatta | L (Termoresistenza) | |
46.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 90 | 45 | 2440 | 3974 | -0.012 | 20 | Flangia compatta | Non fornito | |
67.30 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | 90 | 45 | 2440 | 3974 | -0.012 | 20 | Flangia compatta | G (Basso particolato) | |
67.30 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | 90 | 45 | 2440 | 3974 | -0.012 | 20 | Flangia compatta | H (per alimenti e bevande) | |
67.30 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | 90 | 45 | 2440 | 3974 | -0.012 | 20 | Flangia compatta | L (Termoresistenza) | |
11.96 € 6.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 29 | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | Flangia rotonda | Non fornito | |
25.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 29 | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | Flangia rotonda | G (Basso particolato) | |
25.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 29 | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | Flangia rotonda | H (per alimenti e bevande) | |
25.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 29 | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | Flangia rotonda | L (Termoresistenza) | |
11.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 37 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | Flangia rotonda | Non fornito | |
25.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 37 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | Flangia rotonda | G (Basso particolato) | |
25.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 37 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | Flangia rotonda | H (per alimenti e bevande) | |
25.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 37 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | Flangia rotonda | L (Termoresistenza) | |
12.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 47 | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | Flangia rotonda | Non fornito | |
26.18 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 47 | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | Flangia rotonda | G (Basso particolato) | |
26.18 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 47 | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | Flangia rotonda | H (per alimenti e bevande) | |
26.18 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 47 | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | Flangia rotonda | L (Termoresistenza) | |
13.32 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 12 | 47 | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | Flangia rotonda | Non fornito | |
33.81 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 47 | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | Flangia rotonda | G (Basso particolato) | |
33.81 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 47 | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | Flangia rotonda | H (per alimenti e bevande) | |
33.81 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 47 | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | Flangia rotonda | L (Termoresistenza) | |
14.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 47 | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | Flangia rotonda | Non fornito | |
35.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 13 | 47 | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | Flangia rotonda | G (Basso particolato) | |
35.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 13 | 47 | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | Flangia rotonda | H (per alimenti e bevande) | |
35.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 13 | 47 | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | Flangia rotonda | L (Termoresistenza) | |
16.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 56 | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | Flangia rotonda | Non fornito | |
37.36 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 56 | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | Flangia rotonda | G (Basso particolato) | |
37.36 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 56 | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | Flangia rotonda | H (per alimenti e bevande) | |
37.36 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 56 | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | Flangia rotonda | L (Termoresistenza) |
Loading...
Tipo | Flangia | Stile | Standard | Con flangia | Con flangia centrale |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di Cilindro esterno | EN 1.3505 Equiv. | Trattamento superficie cilindro esterno | Senza trattamento superficie | Movimento | Movimento lineare |
Con lubrificazione | Non fornito | Tipologia ricircolo di sfere | Tipo doppio | Precisione | Grado elevato |
Materiale sfera | EN 1.3505 Equiv. | Materiale fermo | Plastica (Equiv. POM) | Tenute | Con tenuta |
Foro svasato piano | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Profilo flangia
Rifornimento di grasso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali