Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Boccola lineare utilizzata | Alloggiamento | Temp. ambiente d'esercizio | ||
Singole | Doppie | ( Qui) | Materiale | Trattamento superficie | |
LHGS | LHGW | LMU | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | -20~80°C |
Codice componente | - | H | |
LHGS16 LHGS12L LHGW30G LHGW20H | - - - - | 30 15 30 25 | (Grasso tipo L) (Grasso tipo G) (Grasso tipo H) |
Codice componente | Selezione | L | (H1) | T | T1 | S | W | C | C1 | L1 | d | ||||||||
Tipo | dr | H | Singole | Doppie | Singole | Doppie | |||||||||||||
(Singole) LHGS (Doppie) LHGW | 12 | 15 | 20 | 25 | 58 | H+15 | 40 | 70 | 25 | 50 | 8 | 30 | 8.5 | 0.5 | 46 | 5.5 | |||
16 | 20 | 25 | 30 | 68 | H+20 | 47 | 84 | 30 | 55 | 10 | 40 | 11.5 | 56 | 5.5 | |||||
20 | 20 | 25 | 30 | 72 | H+22 | 52 | 94 | 35 | 60 | 12 | 44 | 12.5 | 60 | 5.5 | |||||
25 | 25 | 30 | 40 | 90 | H+27.5 | 69 | 128 | 50 | 90 | 15 | 55 | 16 | 75 | 6.6 | |||||
30 | 30 | 40 | 50 | 105 | H+32.5 | 74 | 138 | 55 | 100 | 20 | 65 | 18 | 85 | 9 |
dr | Coefficiente di carico | Momento statico ammesso (N • m) | ||||
C (Dinamico) N | Co (Statico) N | |||||
Singole | Doppie | Singole | Doppie | Singole | Doppie | |
12 | 412 | 657 | 598 | 1200 | - | 10.9 |
16 | 775 | 1230 | 1180 | 2350 | - | 19.7 |
20 | 882 | 1400 | 1370 | 2740 | - | 26.8 |
25 | 980 | 1560 | 1570 | 3140 | - | 43.4 |
30 | 1570 | 2490 | 2740 | 5490 | - | 82.8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Tipologia ricircolo di sfere | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Lunghezza | Altezza H (mm) | Rifornimento di grasso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 40 | Tipo singolo | 412 | 598 | Tipo singolo | 15 | Non fornito | |
17.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 40 | Tipo singolo | 412 | 598 | Tipo singolo | 20 | Non fornito | |
17.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 40 | Tipo singolo | 412 | 598 | Tipo singolo | 25 | Non fornito | |
41.76 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 40 | Tipo singolo | 412 | 598 | Tipo singolo | 15 | G (Basso particolato) | |
42.00 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 40 | Tipo singolo | 412 | 598 | Tipo singolo | 20 | G (Basso particolato) | |
42.26 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 40 | Tipo singolo | 412 | 598 | Tipo singolo | 25 | G (Basso particolato) | |
41.76 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 40 | Tipo singolo | 412 | 598 | Tipo singolo | 15 | H (per alimenti e bevande) | |
42.00 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 40 | Tipo singolo | 412 | 598 | Tipo singolo | 20 | H (per alimenti e bevande) | |
42.26 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 40 | Tipo singolo | 412 | 598 | Tipo singolo | 25 | H (per alimenti e bevande) | |
41.76 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 40 | Tipo singolo | 412 | 598 | Tipo singolo | 15 | L (Termoresistenza) | |
42.00 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 40 | Tipo singolo | 412 | 598 | Tipo singolo | 20 | L (Termoresistenza) | |
42.26 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 40 | Tipo singolo | 412 | 598 | Tipo singolo | 25 | L (Termoresistenza) | |
22.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 47 | Tipo singolo | 775 | 1180 | Tipo singolo | 20 | Non fornito | |
22.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 47 | Tipo singolo | 775 | 1180 | Tipo singolo | 25 | Non fornito | |
23.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 47 | Tipo singolo | 775 | 1180 | Tipo singolo | 30 | Non fornito | |
47.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 47 | Tipo singolo | 775 | 1180 | Tipo singolo | 20 | G (Basso particolato) | |
48.21 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 47 | Tipo singolo | 775 | 1180 | Tipo singolo | 25 | G (Basso particolato) | |
48.72 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 47 | Tipo singolo | 775 | 1180 | Tipo singolo | 30 | G (Basso particolato) | |
47.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 47 | Tipo singolo | 775 | 1180 | Tipo singolo | 20 | H (per alimenti e bevande) | |
48.21 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 47 | Tipo singolo | 775 | 1180 | Tipo singolo | 25 | H (per alimenti e bevande) | |
48.72 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 47 | Tipo singolo | 775 | 1180 | Tipo singolo | 30 | H (per alimenti e bevande) | |
47.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 47 | Tipo singolo | 775 | 1180 | Tipo singolo | 20 | L (Termoresistenza) | |
48.21 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 47 | Tipo singolo | 775 | 1180 | Tipo singolo | 25 | L (Termoresistenza) | |
48.72 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 47 | Tipo singolo | 775 | 1180 | Tipo singolo | 30 | L (Termoresistenza) | |
27.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 52 | Tipo singolo | 882 | 1370 | Tipo singolo | 20 | Non fornito | |
27.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 52 | Tipo singolo | 882 | 1370 | Tipo singolo | 25 | Non fornito | |
28.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 52 | Tipo singolo | 882 | 1370 | Tipo singolo | 30 | Non fornito | |
53.26 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 52 | Tipo singolo | 882 | 1370 | Tipo singolo | 20 | G (Basso particolato) | |
53.78 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 52 | Tipo singolo | 882 | 1370 | Tipo singolo | 25 | G (Basso particolato) | |
54.27 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 52 | Tipo singolo | 882 | 1370 | Tipo singolo | 30 | G (Basso particolato) | |
53.26 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 52 | Tipo singolo | 882 | 1370 | Tipo singolo | 20 | H (per alimenti e bevande) | |
53.78 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 52 | Tipo singolo | 882 | 1370 | Tipo singolo | 25 | H (per alimenti e bevande) | |
54.27 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 52 | Tipo singolo | 882 | 1370 | Tipo singolo | 30 | H (per alimenti e bevande) | |
53.26 € 25.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 52 | Tipo singolo | 882 | 1370 | Tipo singolo | 20 | L (Termoresistenza) | |
53.78 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 52 | Tipo singolo | 882 | 1370 | Tipo singolo | 25 | L (Termoresistenza) | |
54.27 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 52 | Tipo singolo | 882 | 1370 | Tipo singolo | 30 | L (Termoresistenza) | |
37.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 69 | Tipo singolo | 980 | 1570 | Tipo singolo | 25 | Non fornito | |
38.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 69 | Tipo singolo | 980 | 1570 | Tipo singolo | 30 | Non fornito | |
40.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 69 | Tipo singolo | 980 | 1570 | Tipo singolo | 40 | Non fornito | |
64.65 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | 69 | Tipo singolo | 980 | 1570 | Tipo singolo | 25 | G (Basso particolato) | |
65.53 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | 69 | Tipo singolo | 980 | 1570 | Tipo singolo | 30 | G (Basso particolato) | |
68.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | 69 | Tipo singolo | 980 | 1570 | Tipo singolo | 40 | G (Basso particolato) | |
64.65 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | 69 | Tipo singolo | 980 | 1570 | Tipo singolo | 25 | H (per alimenti e bevande) | |
65.53 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | 69 | Tipo singolo | 980 | 1570 | Tipo singolo | 30 | H (per alimenti e bevande) | |
68.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | 69 | Tipo singolo | 980 | 1570 | Tipo singolo | 40 | H (per alimenti e bevande) | |
64.65 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | 69 | Tipo singolo | 980 | 1570 | Tipo singolo | 25 | L (Termoresistenza) | |
65.53 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | 69 | Tipo singolo | 980 | 1570 | Tipo singolo | 30 | L (Termoresistenza) | |
68.07 € 35.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 69 | Tipo singolo | 980 | 1570 | Tipo singolo | 40 | L (Termoresistenza) | |
50.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 74 | Tipo singolo | 1570 | 2740 | Tipo singolo | 30 | Non fornito | |
52.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 74 | Tipo singolo | 1570 | 2740 | Tipo singolo | 40 | Non fornito | |
54.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 74 | Tipo singolo | 1570 | 2740 | Tipo singolo | 50 | Non fornito | |
78.32 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | 74 | Tipo singolo | 1570 | 2740 | Tipo singolo | 30 | G (Basso particolato) | |
80.73 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | 74 | Tipo singolo | 1570 | 2740 | Tipo singolo | 40 | G (Basso particolato) | |
83.27 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | 74 | Tipo singolo | 1570 | 2740 | Tipo singolo | 50 | G (Basso particolato) | |
78.32 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | 74 | Tipo singolo | 1570 | 2740 | Tipo singolo | 30 | H (per alimenti e bevande) | |
80.73 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | 74 | Tipo singolo | 1570 | 2740 | Tipo singolo | 40 | H (per alimenti e bevande) | |
83.27 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | 74 | Tipo singolo | 1570 | 2740 | Tipo singolo | 50 | H (per alimenti e bevande) | |
78.32 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | 74 | Tipo singolo | 1570 | 2740 | Tipo singolo | 30 | L (Termoresistenza) | |
80.73 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | 74 | Tipo singolo | 1570 | 2740 | Tipo singolo | 40 | L (Termoresistenza) | |
83.27 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | 74 | Tipo singolo | 1570 | 2740 | Tipo singolo | 50 | L (Termoresistenza) |
Loading...
Tipo | Alloggiamenti | Stile | Standard | Materiale di Cilindro esterno | EN 1.3505 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie cilindro esterno | Anodizzato trasparente | Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | Non fornito |
Precisione | Grado elevato | Tipo | Supporti cuscinetti boccole lineari di scorrimento albero | Materiale sfera | EN 1.3505 Equiv. |
Materiale fermo | Plastica (Equiv. POM) | Tenute | Con tenuta | Materiale cilindro esterno | EN 1.3505 Equiv. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipologia ricircolo di sfere
Lunghezza
Altezza H(mm)
Rifornimento di grasso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali