Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Gradino sui due lati | Alberi scanalati EN 1.3505 Equiv. Chiocciola EN 1.7242 Equiv. Durezza: 58HRC ~ | Albero scanalato, chiocciola Materiale: EN 1.4125 Equiv. Durezza: 55HRC ~ |
Chiocciola 1 pz. | Chiocciola 1 pz. | |
Chiocciola con flangia rotonda | BSJM | BSJMS |
Chiocciola con flangia compatta | BSJN | - |
Chiocciola dritta | BSJS | BSJSS |
Codice componente | - | L | - | F | - | E | - | P | - | Q | |
BSJS8 BSJS8G BSJS8L | - - - | 300 300 300 | - - - | F30 F30 F30 | - - - | E20 E20 E20 | - - - | P6 P6 P6 | - - - | Q5 Q5 Q5 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione P, Q | D | (Y) | Massa (kg/m) | |||||||||||||
Tipo | N. | L | F, E | A 1 chiocciola | ||||||||||||||
A 1 chiocciola | min~max | |||||||||||||||||
BSJM BSJN BSJS BSJMS BSJSS | *6 | 60~400(190) | Quando P, Q=3 2≤F, E≤9 Quando P, Q=4 2≤F, E≤16 Quando P, Q≥5 2≤F, E≤P, Qx5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 56~396(186) | 0.23 | |||||||||
*8 | 60~400(190) | 4 | 5 | 6 | 8 | 56~396(186) | 0.39 | |||||||||||
*10 | 60~600(390) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10.4 | 56~596(386) | 0.65 | ||||||||||
*13 | 60~600(390) | 5 | 6 | 8 | 10 | 13.4 | 56~596(386) | 1.11 | ||||||||||
*16 | 70~600(390) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16.6 | 66~596(386) | 1.65 | ||||||||
20 | 80~700 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20.6 | 76~696 | 2.57 | ||||||||
25 | 90~900 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 25.8 | 86~896 | 4.04 | |||||||
30 | 100~1150 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30.8 | 96~1146 | 5.85 |
N. | D (h6) | L | Df | H | P.C.D. | d1 | d2 | h | W | d | B | Coefficiente di coppia | Coefficiente di carico | Momento statico ammesso | Massa (kg) | |||
Dinamico Ct (N • m) | Statico C0t (N • m) | Dinamico C (kN) | Statico C0 (kN) | M01 (N • m) | M02 (N • m) | |||||||||||||
6 | 14 | 25 | 30 | 6 | 22 | 3.5 | 6 | 3.1 | 6.5 | 1.5 | 18 | 3.8 | 7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.03 |
8 | 16 | 32 | 24 | 21 | 4.8 | 8.7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.04 | |||||||
10 | 21 | 40(33) | 42(41) | 6(8) | 32(30) | 4.5 | 8 | 4.4(5.3) | 14(8.5) | 25 | 19(11) | 34(21) | 3.8(2.4) | 6.9(4.3) | 26(15) | 181(102) | 0.09 | |
13 | 24 | 44(36) | 44(45) | 7(8) | 33(34) | 15(10) | - | 28(20) | 52(37) | 4.6(3.3) | 8.3(5.9) | 36(22) | 251(148) | 0.11 | ||||
16 | 31 | 50 | 51 | 7 | 40 | 4.4 | 18 | 51 | 93 | 6.2 | 11.1 | 56 | 386 | 0.2 | ||||
20 | 35 | 63 | 58 | 9 | 45 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 22.5 | 2 | 85 | 154 | 8.5 | 15.3 | 83 | 611 | 0.3 | |
25 | 42 | 71 | 65 | 52 | 26.5 | 193 | 348 | 15.4 | 27.7 | 173 | 1248 | 0.4 | ||||||
30 | 47 | 80 | 75 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.5 | 30 | 2.5 | 272 | 490 | 18.5 | 33.3 | 212 | 1581 | 0.57 |
N. | D (h6) | L | b | t (+0.05( 0 | d | α | Coefficiente di coppia | Coefficiente di carico | Momento statico ammesso | Massa (kg) | Dimensione chiavetta (inclusa) | |||||||||
Tolleranza | Dinamico Ct (N • m) | Statico C0t (N • m) | Dinamico C (kN) | Statico C0 (kN) | M01 (N • m) | M02 (N • m) | B | h | L1 | R | ||||||||||
Tolleranza | Tolleranza | |||||||||||||||||||
6 | 14 | 25 | 2.5 | +0.014 0 | 1.2 | 1.5 | 15° | 3.8 | 7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.012 | 2.5 | +0.016 +0.006 | 2.5 | 0 -0.025 | 10.5 | 1.25 |
8 | 16 | 25° | 4.8 | 8.7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.013 | 10.5 | ||||||||||
10 | 21 | 40(33) | 3 | 1.5 | - | 19(11) | 34(21) | 3.8(2.4) | 6.9(4.3) | 26(15) | 181(102) | 0.06 | 3 | 3 | 17(14) | 1.5 | ||||
13 | 24 | 44(36) | 28(20) | 52(37) | 4.6(3.3) | 8.3(5.9) | 36(22) | 251(148) | 0.07 | 17(14) | ||||||||||
16 | 31 | 50 | 3.5 | +0.018 0 | 2 | 51 | 93 | 6.2 | 11.1 | 56 | 386 | 0.15 | 3.5 | +0.024 +0.012 | 3.5 | 0 -0.030 | 18 | 1.75 | ||
20 | 35 | 63 | 4 | 2.5 | 2 | 85 | 154 | 8.5 | 15.3 | 83 | 611 | 0.2 | 4 | 4 | 29 | 2 | ||||
25 | 42 | 71 | 193 | 348 | 15.4 | 27.7 | 173 | 1248 | 0.29 | 33 | ||||||||||
30 | 47 | 80 | 2.5 | 272 | 490 | 18.5 | 33.3 | 212 | 1581 | 0.37 | 42 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di dado | D.E. albero D (φ) | Materiale dell'albero | Lunghezza complessiva chiocciola (mm) | D.E. dado (φ) | Lunghezza complessiva albero L (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coppia ammessa (Nm) | Materiale della chiocciola | Grasso | E (mm) | F (mm) | P (mm) | Q (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 6 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 500 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 25 | 2 ~ 16 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 6 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 500 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 25 | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 6 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 8 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 30 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 8 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 30 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 8 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 30 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 10.4 | EN 1.7242 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 800 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 40 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 10.4 | EN 1.7242 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 800 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 40 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 10.4 | EN 1.7242 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 800 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 40 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 13.4 | EN 1.7242 Equiv. | 44 | 24 | 60 ~ 800 | 4600 | 28 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 13.4 | EN 1.7242 Equiv. | 44 | 24 | 60 ~ 800 | 4600 | 28 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 13.4 | EN 1.7242 Equiv. | 44 | 24 | 60 ~ 800 | 4600 | 28 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 16.6 | EN 1.7242 Equiv. | 50 | 31 | 70 ~ 1000 | 6200 | 51 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 65 | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 16.6 | EN 1.7242 Equiv. | 50 | 31 | 70 ~ 1000 | 6200 | 51 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 65 | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 16.6 | EN 1.7242 Equiv. | 50 | 31 | 70 ~ 1000 | 6200 | 51 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 65 | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 20.6 | EN 1.7242 Equiv. | 63 | 35 | 80 ~ 1000 | 8500 | 85 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 80 | 2 ~ 80 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 20.6 | EN 1.7242 Equiv. | 63 | 35 | 80 ~ 1000 | 8500 | 85 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 80 | 2 ~ 80 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 20.6 | EN 1.7242 Equiv. | 63 | 35 | 80 ~ 1000 | 8500 | 85 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 80 | 2 ~ 80 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 25.8 | EN 1.7242 Equiv. | 71 | 42 | 90 ~ 1300 | 15400 | 193 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 100 | 2 ~ 100 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 25.8 | EN 1.7242 Equiv. | 71 | 42 | 90 ~ 1300 | 15400 | 193 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 100 | 2 ~ 100 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 25.8 | EN 1.7242 Equiv. | 71 | 42 | 90 ~ 1300 | 15400 | 193 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 100 | 2 ~ 100 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 30.8 | EN 1.7242 Equiv. | 80 | 47 | 100 ~ 1300 | 18500 | 272 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 125 | 2 ~ 125 | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 30.8 | EN 1.7242 Equiv. | 80 | 47 | 100 ~ 1300 | 18500 | 272 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 125 | 2 ~ 125 | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 30.8 | EN 1.7242 Equiv. | 80 | 47 | 100 ~ 1300 | 18500 | 272 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 125 | 2 ~ 125 | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 6 | EN 1.4125 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 190 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 6 | EN 1.4125 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 190 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Equiv. | LG2 | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 6 | EN 1.4125 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 190 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 8 | EN 1.4125 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 190 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 30 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 8 | EN 1.4125 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 190 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Equiv. | LG2 | 2 ~ 30 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 8 | EN 1.4125 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 190 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 30 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 10.4 | EN 1.4125 Equiv. | 33 | 21 | 60 ~ 390 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 40 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 10.4 | EN 1.4125 Equiv. | 33 | 21 | 60 ~ 390 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Equiv. | LG2 | 2 ~ 40 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 10.4 | EN 1.4125 Equiv. | 33 | 21 | 60 ~ 390 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 40 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 13.4 | EN 1.4125 Equiv. | 36 | 24 | 60 ~ 390 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 13.4 | EN 1.4125 Equiv. | 36 | 24 | 60 ~ 390 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Equiv. | LG2 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 13.4 | EN 1.4125 Equiv. | 36 | 24 | 60 ~ 390 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 16.6 | EN 1.4125 Equiv. | 50 | 31 | 70 ~ 390 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 65 | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 16.6 | EN 1.4125 Equiv. | 50 | 31 | 70 ~ 390 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Equiv. | LG2 | 2 ~ 65 | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 16.6 | EN 1.4125 Equiv. | 50 | 31 | 70 ~ 390 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 65 | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Con flangia] Flangia compatta | 6 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 25 | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] Flangia compatta | 6 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] Flangia compatta | 6 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Con flangia] Flangia compatta | 8 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 30 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] Flangia compatta | 8 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 30 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] Flangia compatta | 8 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 30 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Con flangia] Flangia compatta | 10.4 | EN 1.7242 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 800 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 40 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] Flangia compatta | 10.4 | EN 1.7242 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 800 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 40 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] Flangia compatta | 10.4 | EN 1.7242 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 800 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 40 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 6 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 6 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 6 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 8 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 30 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 8 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 30 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 8 | EN 1.7242 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 30 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 10.4 | EN 1.7242 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 800 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 40 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 10.4 | EN 1.7242 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 800 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 40 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 10.4 | EN 1.7242 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 800 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 40 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 13.4 | EN 1.7242 Equiv. | 44 | 24 | 60 ~ 800 | 4600 | 28 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 13.4 | EN 1.7242 Equiv. | 44 | 24 | 60 ~ 800 | 4600 | 28 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 13.4 | EN 1.7242 Equiv. | 44 | 24 | 60 ~ 800 | 4600 | 28 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 |
Loading...
Profilo estremità albero (sinistra) | Con gradino | Profilo estremità albero (destra) | Con gradino | Tipo | Pieni |
---|---|---|---|---|---|
Coppia | Coppia media | Numero di dadi(pz.) | 1 | Lunghezza chiocciola | Standard |
Precarico | Standard | Grado di precisione | Grado standard | Tipo di ricircolo sfere | Tipo singolo |
Configura
Proprietà di base
Tipo di dado
D.E. albero D(φ)
Materiale dell'albero
Lunghezza complessiva chiocciola(mm)
D.E. dado(φ)
Lunghezza complessiva albero L(mm)
Materiale della chiocciola
Grasso
E(mm)
F(mm)
P(mm)
Q(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali