Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Uso | Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Pressione di esercizio massima | ||||||
Foro semipassante verticale | Foro a L | |||||||||
30x35 quad. | 40 quad. | 30x40 quad. | 50 quad. | 40 quad. | 30x40 quad. | 50 quad. | ||||
Idraulico | BMZRS | BMZRF | - | - | BMZUF | - | - | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 20.6MPa≈210kgf/cm2 o inf. |
BMZSRM | BMZFRM | - | - | BMZFUM | - | - | Nichelatura chimica | |||
Pneumatico | - | - | BMZARF | BMZARFL | - | BMZAUF | BMZAUFL | EN AW-5052 Equiv. | - | 1MPa≈10gf/cm2 o inf. |
Codice componente | - | Q | - | R | - | G | ||
BMZRF3 BMZUF4 G-BMZUF4 | - - | Q2 Q2 | - - - | R3 R2 R2 | - - - | G3 G3 G3 | (Filettatura G) |
Codice componente | Sel. Rc (PT), M (Fil. grossa) | Passo P | Numero di passi N | Numero totale di filettature Q, R e G | L | A | B | E | F | X | Y | Dim. foro di montaggio | |||||||
Foro semipassante verticale | Foro a L | G | Foro semipassante verticale | Foro a L | |||||||||||||||
Tipo | Numero di circuiti | R | Q, R | d | D | h | |||||||||||||
Idraulico (30x35 quad.) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) | 1 (1/8) 2 (1/4) | 30 | 0 | 2 | - | 40 | 30 | 35 | 20 | 20 | 15 | 6 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ||
Foro semipassante verticale BMZRS BMZSRM | 2 | 1 | 3 | - | 70 | ||||||||||||||
3 | 2 | 4 | - | 100 | |||||||||||||||
4 | 3 | 5 | - | 130 | |||||||||||||||
5 | 4 | 6 | - | 160 | |||||||||||||||
Idraulico (40 quad.) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) | 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | 40 | 0 | 2 | 3 | 70 | 40 | 40 | 35 | 20 | 20 | 7 | 6.6 | 11 | 6.5 | ||
Foro semipassante verticale BMZRF BMZFRM | Foro a L BMZUF BMZFUM | 2 | 1 | 3 | 5 | 110 | |||||||||||||
3 | 2 | 4 | 7 | 150 | |||||||||||||||
4 | 3 | 5 | 9 | 190 | |||||||||||||||
Pneumatico (30x40 quad.) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5) | 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5)* | 30 | 0 | 2 | 3 | 40 | 30 | 40 | 20 | 20 | 7.5 | 7 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ||
Foro semipassante verticale BMZARF | Foro a L BMZAUF | 2 | 1 | 3 | 5 | 70 | |||||||||||||
3 | 2 | 4 | 7 | 100 | |||||||||||||||
4* | 3 | 5 | 9 | 130 | |||||||||||||||
5* | 4 | 6 | 11 | 160 | |||||||||||||||
Pneumatico (50 quad.) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | 40 | 0 | 2 | 3 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 14 | 8.5 | ||
Foro semipassante verticale BMZARFL | Foro a L BMZAUFL | 2 | 1 | 3 | 5 | 90 | |||||||||||||
3 | 2 | 4 | 7 | 130 | |||||||||||||||
4 | 3 | 5 | 9 | 170 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Materiale | Trattamento superficie | Misura carrello (mm) | Numero di circuiti (Circuits) | Misura filettatura (Grossa) N | Passo P (mm) | Applicazione | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su G (disegno). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su Q (disegno). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su R (disegno). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Pneumatico | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Pneumatico | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 50 x 50 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 40 | Pneumatico | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 50 x 50 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 40 | Pneumatico | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 50 x 50 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 40 | Pneumatico | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 50 x 50 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 40 | Pneumatico | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro a L | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Pneumatico | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro a L | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Pneumatico | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro a L | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Pneumatico | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro a L | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Pneumatico | 1 ~ 2 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro a L | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Pneumatico | 1 ~ 2 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro a L | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 50 x 50 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 40 | Pneumatico | 2 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro a L | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 50 x 50 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 40 | Pneumatico | 2 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro a L | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 50 x 50 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 40 | Pneumatico | 2 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro a L | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 50 x 50 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 40 | Pneumatico | 2 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 40 x 40 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 40 | Idraulico | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 40 x 40 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 40 | Idraulico | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 40 x 40 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 40 | Idraulico | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 40 x 40 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 40 | Idraulico | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 40 x 40 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 40 | Idraulico | 1 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 40 x 40 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 40 | Idraulico | 1 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 40 x 40 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 40 | Idraulico | 1 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 40 x 40 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 40 | Idraulico | 1 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 40 | Idraulico | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 40 | Idraulico | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 40 | Idraulico | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 40 | Idraulico | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Idraulico | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Idraulico | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Idraulico | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Idraulico | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 35 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Idraulico | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 30 x 35 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Idraulico | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 30 x 35 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Idraulico | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 30 x 35 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Idraulico | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 30 x 35 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Idraulico | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 30 x 35 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Idraulico | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 40 | Idraulico | 1 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 40 | Idraulico | 1 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 40 | Idraulico | 1 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro a L | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 40 | Idraulico | 1 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 1 | Filettatura G (PF) | 30 | Pneumatico | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 2 | Filettatura G (PF) | 30 | Pneumatico | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 3 | Filettatura G (PF) | 30 | Pneumatico | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 4 | Filettatura G (PF) | 30 | Pneumatico | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 5 | Filettatura G (PF) | 30 | Pneumatico | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 50 x 50 | 1 | Filettatura G (PF) | 40 | Pneumatico | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 50 x 50 | 2 | Filettatura G (PF) | 40 | Pneumatico | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 50 x 50 | 3 | Filettatura G (PF) | 40 | Pneumatico | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro verticale semipassante | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 50 x 50 | 4 | Filettatura G (PF) | 40 | Pneumatico | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro a L | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 1 | Filettatura G (PF) | 30 | Pneumatico | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro a L | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 2 | Filettatura G (PF) | 30 | Pneumatico | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro a L | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 3 | Filettatura G (PF) | 30 | Pneumatico | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro a L | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 4 | Filettatura G (PF) | 30 | Pneumatico | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro a L | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 5 | Filettatura G (PF) | 30 | Pneumatico | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro a L | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 50 x 50 | 1 | Filettatura G (PF) | 40 | Pneumatico | 2 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro laterale cieco, foro a L | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 50 x 50 | 2 | Filettatura G (PF) | 40 | Pneumatico | 2 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 |
Loading...
Passo fisso/configurabile | Tipo fisso |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo
Materiale
Trattamento superficie
Misura carrello(mm)
Numero di circuiti(Circuits)
Misura filettatura (Grossa) N
Passo P(mm)
Applicazione
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su G (disegno). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su Q (disegno). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su R (disegno). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali