Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
SGCNP | EN 1.0035 equiv. | Zincatura a caldo |
SUCNP | EN 1.4301 equiv. | - |
Codice componente |
SGCEL25A SGCPP20A |
Codice componente | R (PT) | D | L | d | SGCNP | SUCNP | ||||
Tipo | N. | SGCNP | SUCNP | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
1 ~ 9 pz. | 10 ~ 30 pz. | 1 ~ 19 pz. | 20 ~ 50 pz. | |||||||
SGCNP SUCNP | 6A | 1/8 | 10.5 | 24 | 6.5 | 6.5 | ||||
8A | 1/4 | 13.8 | 26 | 8.7 | 9.7 | |||||
10A | 3/8 | 17.3 | 28 | 12.1 | 13.1 | |||||
15A | 1/2 | 21.7 | 34 | 15.8 | 15.5 | |||||
20A | 3/4 | 27.2 | 38 | 21.6 | 21.3 | |||||
25A | 1 | 34 | 42 | 27.8 | 28.1 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SGCNP6A |
SGCNP8A |
SGCNP10A |
SGCNP15A |
SGCNP20A |
SGCNP25A |
SUCNP6A |
SUCNP8A |
SUCNP10A |
SUCNP15A |
SUCNP20A |
SUCNP25A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | T1 nominale vite | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | 1/8 | Zincatura a caldo | ||
3.78 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | 1/4 | Zincatura a caldo | ||
4.03 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | 3/8 | Zincatura a caldo | ||
4.03 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | 1/2 | Zincatura a caldo | ||
4.27 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | 3/4 | Zincatura a caldo | ||
4.78 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | 1 | Zincatura a caldo | ||
3.90 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1/8 | Non fornito | ||
3.90 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1/4 | Non fornito | ||
4.16 € 1.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 3/8 | Non fornito | ||
4.16 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1/2 | Non fornito | ||
4.27 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 3/4 | Non fornito | ||
4.91 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1 | Non fornito |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettature per tubi con diam. uguale | Profilo attacco | Nipplo rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di filettatura di collegamento (1) | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Gas / Oli |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
T1 nominale vite
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali