Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
SGCNR | EN-JM 1010 equiv. | Zincatura a caldo |
SUCNR | EN 1.4308 equiv. | - |
Codice componente |
SGCEL25A SGCPP20A |
Codice componente | R (PT) | B | L | (ℓ) | d | SGCNR | SUCNR | ||||||
Tipo | N. | SGCNR | SUCNR | SGCNR | SUCNR | SGCNR | SUCNR | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
1 ~ 9 pz. | 10 ~ 30 pz. | 1 ~ 19 pz. | 20 ~ 50 pz. | ||||||||||
SGCNR SUCNR | 8A | 1/4 | 17 | 34 | 34 | 12.5 | 12 | 7 | 7 | ||||
10A | 3/8 | 21 | 36 | 36 | 13 | 13 | 9 | 9 | |||||
15A | 1/2 | 26 | 43 | 42 | 16.5 | 16 | 13 | 13 | |||||
20A | 3/4 | 32 | 48 | 47 | 18.5 | 18 | 18 | 16 | |||||
25A | 1 | 38 | 52 | 52 | 20 | 20 | 24 | 22 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SGCNR8A |
SGCNR10A |
SGCNR15A |
SGCNR20A |
SGCNR25A |
SUCNR8A |
SUCNR10A |
SUCNR15A |
SUCNR20A |
SUCNR25A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | T1 nominale vite | Liquido applicabile | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
3.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 3/8 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
3.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
3.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 3/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
4.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
4.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/4 | - | Non fornito | |
4.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/8 | - | Non fornito | |
4.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/2 | - | Non fornito | |
7.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/4 | - | Non fornito | |
8.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 | - | Non fornito |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettature per tubi con diam. uguale | Profilo attacco | Nipplo esagonale |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di filettatura di collegamento (1) | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
T1 nominale vite
Liquido applicabile
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali