Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
SGCPB | EN-JM 1010 equiv. | Zincatura a caldo |
SUCPB | EN 1.4308 equiv. | - |
Codice componente |
SGCEL25A SGCPP20A |
Codice componente | Rc (PT) | R (PT) | L | B | SGCPB | SUCPB | |||
Tipo | N. | T1 | T2 | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
1 ~ 9 pz. | 10 ~ 30 pz. | 1 ~ 19 pz. | 20 ~ 50 pz. | ||||||
SGCPB SUCPB | 12 | 1/8 | 1/4 | 17 | 17 | ||||
13 | 1/8 | 3/8 | 18 | 21 | |||||
23 | 1/4 | 3/8 | 18 | 21 | |||||
24 | 1/4 | 1/2 | 21 | 26 | |||||
34 | 3/8 | 1/2 | 21 | 26 | |||||
36 | 3/8 | 3/4 | 24 | 32 | |||||
46 | 1/2 | 3/4 | 24 | 32 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SGCPB12 |
SGCPB13 |
SGCPB23 |
SGCPB24 |
SGCPB34 |
SGCPB36 |
SGCPB46 |
SUCPB12 |
SUCPB13 |
SUCPB23 |
SUCPB24 |
SUCPB34 |
SUCPB36 |
SUCPB46 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | T1 nominale vite | T2 nominale vite | Liquido applicabile | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/8 | 1/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
3.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/8 | 3/8 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
3.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/4 | 3/8 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
4.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/4 | 1/2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
4.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 3/8 | 1/2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
4.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 3/8 | 3/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/2 | 3/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/8 | 1/4 | - | Non fornito | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/8 | 3/8 | - | Non fornito | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/4 | 3/8 | - | Non fornito | |
4.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/4 | 1/2 | - | Non fornito | |
4.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/8 | 1/2 | - | Non fornito | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/8 | 3/4 | - | Non fornito | |
5.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/2 | 3/4 | - | Non fornito |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettature per tubi con diam. uguale | Tipo di filettatura di collegamento (1) | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di filettatura di collegamento (2) | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
T1 nominale vite
T2 nominale vite
Liquido applicabile
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali