Raccordi per tubi a bassa pressione / A presa / Maschiatura parallela

Raccordi per tubi a bassa pressione / A presa / Maschiatura parallela

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Raccordi per tubi a bassa pressione / A presa / Maschiatura parallela
  • Raccordi per tubi a bassa pressione / A presa / Maschiatura parallela
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Tipo di connessione]Filettatura su filettatura, stesso diametro / stesso tipo; forma di connessione: bicchiere Materiale / trattamento superficiale: a scelta, tubo in acciaio al carbonio / zincato, o EN 1.4308 Equiv. / nessuno.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi a bassa pressione/A presa/maschiatura parallela:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
SGPRPTubi in acciaio al carbonioElettrozincatura
SUTRPEN 1.4301 equiv.-

Specifiche

Codice componente-L
SGPPS8A
SGPNPR8A

-

75
Codice componenteRp (PS)SGPRPSUTRPSGPRPSUTRP
TipoN. (D)(L)(D)(L)Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.
SGPRP
SUTRP
6A1/8151913.820    
8A1/419271725    
10A3/823282126    
15A1/228372533    
20A3/434.5393136    
25A141.5463843    
32A1 1/451514748    
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGPRP6A
SGPRP8A
SGPRP10A
SGPRP15A
SGPRP20A
SGPRP25A
SGPRP32A
SUTRP6A
SUTRP8A
SUTRP10A
SUTRP15A
SUTRP20A
SUTRP25A
SUTRP32A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T1 nominale vite Trattamento superficie

1.33 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Unalloyed Steel1/8Elettrozincatura

1.38 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Unalloyed Steel1/4Elettrozincatura

1.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Unalloyed Steel3/8Elettrozincatura

2.26 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Unalloyed Steel1/2Elettrozincatura

2.89 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Unalloyed Steel3/4Elettrozincatura

4.41 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Unalloyed Steel1Elettrozincatura

5.92 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Unalloyed Steel1 1/4Elettrozincatura

2.39 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/8Non fornito

2.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/4Non fornito

3.78 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/8Non fornito

2.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/2Non fornito

3.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/4Non fornito

4.91 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1Non fornito

6.43 €

4.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1 1/4Non fornito

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Condizioni di esercizio dei raccordi
Stato fluidoPressione d'esercizio max (MPa)
Vapore, aria, gas, olio: fino a 300°C1.0
Vapore, aria, olio, acqua a impulsi: fino a 200°C1.4
Acqua in flusso statico: fino a 120°C2.0
*Per acqua a impulsi si intende un flusso d'acqua generato in condizioni d'esercizio costanti con pressione variabile e portata ciclica. (Eccetto cambio transitorio)
* Per acqua in flusso statico si intende un flusso d'acqua non a impulsi.
* Poiché i raccordi sono realizzati in fusione, le dimensioni come (D) e (L2) sono di riferimento, non garantite.

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettature per tubi con diam. uguale Profilo attacco Attacco con filettatura maschiata parallela (PS)
Tipo di filettatura di collegamento (1) Rp(Ps) Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli

Prodotti complementari

Supporto tecnico