Raccordi per tubi a bassa pressione / Con flangia a scomparsa / Per saldatura (Codici componente - Download CAD)

Raccordi per tubi a bassa pressione / Con flangia a scomparsa / Per saldatura

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Si combina con un tipo di presa a saldare per creare un coperchio. -Questo prodotto non ha fori per il passaggio dei tubi. Ha fori per i bulloni.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi a bassa pressione/Con flangia a scomparsa/per saldatura:Immagine relativa
Tipo  Materiale
SGPFRBEN 1.0038 equiv.
SUTFRBEN 1.4301 equiv.

Specifiche

Codice componente
WEJES25A
Codice componenteD(T)P.C.D.dDiam. bullone applicabileSGPFRBSUTFRB
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.
SGPFRB
SUTFRB
10A90126515M12
15A95127015M12
20A100147515M12
25A125149019M16
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGPFRB10A
SGPFRB15A
SGPFRB20A
SGPFRB25A
SUTFRB10A
SUTFRB15A
SUTFRB20A
SUTFRB25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro nominale Trattamento superficie N. nominale Diametro bullone applicabile Diametro esterno D
(mm)
Spessore T
(mm)

5.79 €

1 Disponibile 6 giorni 103/8B(10A)Zincatura a caldo10AM129012

5.79 €

1 Disponibile 6 giorni 101/2B(15A)Zincatura a caldo15AM129512

5.79 €

1 Disponibile 6 giorni 103/4B(20A)Zincatura a caldo20AM1210014

9.06 €

1 Disponibile 6 giorni 101B(25A)Zincatura a caldo25AM1612514

13.85 €

1 Disponibile 5 giorni 103/8B(10A)N/A10AM129012

13.85 €

1 Disponibile 5 giorni 101/2B(15A)N/A15AM129512

17.62 €

1 Disponibile 5 giorni 103/4B(20A)N/A20AM1210014

27.07 €

1 Disponibile 5 giorni 101B(25A)N/A25AM1612514

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia a saldare Con flangia Chiusura (BL) Configurazione sede guarnizione flangia Superficie piatta (FF)
Pressione nominale 2K

Prodotti complementari

Supporto tecnico