• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordi per tubi ad alta pressione / A presa / Esagonali

Raccordi per tubi ad alta pressione / A presa / Esagonali

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo filettato per alta pressione con pressione massima di esercizio di 20,6 MPa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi ad alta pressione/A presa/Esagonali:Immagine relativa
Tipo  Materiale
SGPSH EN 1.1158 equiv.

Specifiche

Codice componente
SGPPEH6A
SGPSDJ12
Codice componenteRc (PT)B( ℓ )(D)(L)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~20 pz.
SGPSH8A1/4228.52228  
10A3/8278.52733  
15A1/23293237  
20A3/438113842  
25A146124645  
32A1 1/458145552  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGPSH8A
SGPSH10A
SGPSH15A
SGPSH20A
SGPSH25A
SGPSH32A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHST1 nominale vite

2.14 €

1 Disponibile 6 giorni 101/4

2.75 €

1 Disponibile 6 giorni 103/8

3.48 €

1 Disponibile 6 giorni 101/2

4.28 €

1 Disponibile 6 giorni 103/4

5.99 €

1 Disponibile 6 giorni 101

11.01 €

1 Disponibile 6 giorni 101 1/4

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche dei raccordi
Materiale raccordoAcciaio EN 1.1158 equiv. di JIS G4051 o equiv.
Acciaio inox EN 1.4301 equiv. di JIS G3459 o equiv.
Temp. di esercizio maxEN 1.1158 equiv. 350°C O-ring 100°C
SUS30 4800°C
Pressione di esercizio max20.6MPa
Tubo applicabileTubazioni con tubi in acciaio al carbonio, JIS G3454, 3455, 3456
Tubazioni con tubi in acciaio inox, JIS G3459
* Materiale EN 1.1158 equiv. composto da JIS B2316, mentre EN 1.4301 equiv. composto da JIS B2316.
Poiché i raccordi sono realizzati in fusione, le dimensioni come (L) e (T) sono di riferimento, non garantite.

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettature per tubi con diam. uguale Materiale EN 1.1158 Equiv.
Tipo di filettatura di collegamento (1) Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 20.6 Liquido applicabile Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli
Trattamento superficie Non fornito Gamma di temperature di esercizio(°C) ::350

Prodotti complementari

Supporto tecnico