Raccordi per tubi ad alta pressione / Gomito a 90° / Maschiati e filettati

Raccordi per tubi ad alta pressione / Gomito a 90° / Maschiati e filettati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo filettato per alta pressione con pressione massima di esercizio di 20,6 MPa.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi ad alta pressione/Gomito a 90°/Maschiati e filettati:Immagine relativa
Tipo Materiale
SGPELHEN 1.1158 equiv.
SUTELHEN 1.4301 equiv.

Specifiche

Codice componente
SGPPEH6A
SGPSDJ12
Codice componente R
Rc (PT)
SGPELH SUTELH SGPELH SUTELH
Tipo N. (D) (L1) (L2) A B (D) (L1) (L2) A B Prezzo unitario Sconto volumi elevati Prezzo unitario Sconto volumi elevati
1 ~ 9 pz. 10 ~ 30 pz. 1 ~ 19 pz. 20~50pz.
SGPELH

SUTELH
8A 1/4 24 30 41 21 27 25 32.5 45 22 32        
10A 3/8 24 35 41 25 28 33 39.5 55 25 38        
15A 1/2 32 41 51 29 35 38 44.5 61 28 41        
20A 3/4 36 47 59 33 40 46 55.5 72 35 48        
25A 1 46 57 74 38 48 56 70.5 86 44 57        
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGPELH8A
SGPELH10A
SGPELH15A
SGPELH20A
SGPELH25A
SUTELH8A
SUTELH10A
SUTELH15A
SUTELH20A
SUTELH25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T1 nominale vite T2 nominale vite Liquido applicabile Gamma di temperature di esercizio
(°C)

4.91 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/41/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

6.08 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/83/8Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

6.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/21/2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

9.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/43/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

14.48 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.11Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

27.07 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/41/4-~800

31.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/83/8-~800

41.31 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/21/2-~800

58.32 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/43/4-~800

75.18 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.11-~800

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche dei raccordi
Materiale raccordoAcciaio EN 1.1158 equiv. di JIS G4051 o equiv.
Acciaio inox EN 1.4301 equiv. di JIS G3459 o equiv.
Temp. di esercizio maxEN 1.1158 equiv. 350°C O-ring 100°C
SUS30 4800°C
Pressione di esercizio max20.6MPa
Tubo applicabileTubazioni con tubi in acciaio al carbonio, JIS G3454, 3455, 3456
Tubazioni con tubi in acciaio inox, JIS G3459
* Materiale EN 1.1158 equiv. composto da JIS B2316, mentre EN 1.4301 equiv. composto da JIS B2316.
Poiché i raccordi sono realizzati in fusione, le dimensioni come (L) e (T) sono di riferimento, non garantite.

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettature per tubi con diam. uguale Profilo attacco Femmina, gomito maschio
Tipo di filettatura di collegamento (1) R Tipo di filettatura di collegamento (2) Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 20.6
Trattamento superficie Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico