Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
SJSML | EN CW617N equiv. |
Codice componente |
SJSMT6A |
Codice componente | R (PT) | L1 | L2 | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10~20 pz. | |||
SJSML | 6A | 1/8 | 17 | 17 | ||
8A | 1/4 | 22 | 22 | |||
10A | 3/8 | 25 | 25 | |||
15A | 1/2 | 29 | 29 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SJSML6A |
SJSML8A |
SJSML10A |
SJSML15A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | T1 nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/8 | |
6.09 € 2.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/4 | |
7.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3/8 | |
12.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/2 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio | -50 ~ 150˚C (senza congelamento) |
Pressione di esercizio max | 6.9MPa |
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettature per tubi con diam. uguale | Profilo attacco | Gomiti maschio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN CW617N Equiv. | Tipo di filettatura di collegamento (1) | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 6.9 |
Liquido applicabile | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria | Trattamento superficie | Non fornito | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::150 |
Configura
Proprietà di base
T1 nominale vite
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali