Raccordi in ottone per tubi in acciaio / A T (Codici componente - Download CAD)

Raccordi in ottone per tubi in acciaio / A T
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un raccordo a bassa pressione con elevata resistenza alla corrosione. [Materiale] EN CW617N Equiv.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi in ottone per tubi in acciaio/A T:Immagine relativa
Tipo Materiale
SJSFTEN CW617N equiv.

Specifiche

Codice componente
SJSMT6A
Codice componenteRc (PT)LL1Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~20 pz.
SJSFT6A1/84422  
8A1/45025  
10A3/85829  
15A1/26834  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SJSFT6A
SJSFT8A
SJSFT10A
SJSFT15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHST1 nominale vite

6.74 €

1 Disponibile 5 giorni 101/8

11.04 €

1 Disponibile 5 giorni 101/4

18.07 €

1 Disponibile 5 giorni 103/8

27.13 €

1 Disponibile 5 giorni 101/2

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche dei raccordi
Gamma di temperature di esercizio-50 ~ 150˚C (senza congelamento)
Pressione di esercizio max6.9MPa

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettature per tubi con diam. uguale Profilo attacco Raccordi a T
Materiale EN CW617N Equiv. Tipo di filettatura di collegamento (1) Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 6.9
Liquido applicabile Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria Trattamento superficie Non fornito Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150

Prodotti complementari

Supporto tecnico