• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordi in ottone per tubi in acciaio / A T / Filettati

Raccordi in ottone per tubi in acciaio / A T / Filettati
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un raccordo a bassa pressione con elevata resistenza alla corrosione. [Materiale] EN CW617N Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi in ottone per tubi in acciaio/A T/filettati:Immagine relativa
Tipo Materiale
SJSMTEN CW617N equiv.

Specifiche

Codice componente
SJSMT6A
Codice componenteR (PT)LL1Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~20 pz.
SJSMT6A1/83417
8A1/44422
10A3/85025
15A1/25829
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SJSMT6A
SJSMT8A
SJSMT10A
SJSMT15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHST1 nominale vite

7.40 €

1 Disponibile 5 giorni 101/8

7.86 €

1 Disponibile 5 giorni 101/4

10.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103/8

16.07 €

1 Disponibile 5 giorni 101/2

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche dei raccordi
Gamma di temperature di esercizio-50 ~ 150˚C (senza congelamento)
Pressione di esercizio max6.9MPa

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettature per tubi con diam. uguale Profilo attacco A T, filettato
Materiale EN CW617N Equiv. Tipo di filettatura di collegamento (1) R Pressione di esercizio massima(MPa) 6.9
Liquido applicabile Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria Trattamento superficie Non fornito Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150

Prodotti complementari

Supporto tecnico