• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordi in ottone per tubi in acciaio / A T / Filettati / Maschiati

Raccordi in ottone per tubi in acciaio / A T / Filettati / Maschiati
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un raccordo a bassa pressione con elevata resistenza alla corrosione. [Materiale] EN CW617N Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi in ottone per tubi in acciaio/A T/filettati/maschiati:Immagine relativa
Tipo Materiale
SJSXTEN CW617N equiv.

Specifiche

Codice componente
SJSMT6A
Codice componenteR • Rc (PT)LL1L2Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~20 pz.
SJSXT6A1/8442219
8A1/4502524
10A3/8582928
15A1/2683432
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SJSXT6A
SJSXT8A
SJSXT10A
SJSXT15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHST1 nominale vite T2 nominale vite

7.86 €

1 Disponibile 5 giorni 101/81/8

10.72 €

1 Disponibile 5 giorni 101/41/4

17.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103/83/8

27.81 €

1 Disponibile 5 giorni 101/21/2

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche dei raccordi
Gamma di temperature di esercizio-50 ~ 150˚C (senza congelamento)
Pressione di esercizio max6.9MPa

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettature per tubi con diam. uguale Profilo attacco Raccordo a T filettato
Materiale EN CW617N Equiv. Tipo di filettatura di collegamento (1) Rc Tipo di filettatura di collegamento (2) R
Pressione di esercizio massima(MPa) 6.9 Liquido applicabile Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria Trattamento superficie Non fornito
Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150

Prodotti complementari

Supporto tecnico